Número do item: 0250021
3 Variantes
Vedação de filtro 125 FKM (piFLOW® p, t, fc)
Essas vedações ficam ao redor dos filtros e mantêm os filtros no lugar na placa do filtro. Recomendamos verificar os filtros a cada 1 ou 2 semanas – as vedações também podem ser inspecionadas nessas verificações. Um rasgo ou corte fino na vedação pode se transformar em um dano maior, portanto, deve-se realizar a troca. A variante FKM é compatível com transportadores piFLOW® p, t, fc.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0250021
0206440
0206455
Características
- Proporciona encaixe seguro para filtros do transportador
- Garante posicionamento estável e confiável do filtro
- Alta resistência ao desgaste e a produtos químicos de limpeza
- Disponível em silicone branco (padrão), NBR preto (antiestático/aprovado ATEX) e FKM verde (para materiais agressivos)
- A variante FKM é compatível com transportadores piFLOW® p, t, fc