Selo da válvula inferior 180 FKM (piFLOW®p, t, fc) - 1
Número do item: 0250020
8 Variantes

Selo da válvula inferior 180 FKM (piFLOW®p, t, fc)

Projetadas para serem instaladas no ponto mais baixo do transportador, essas vedações garantem que a válvula inferior opere de forma suave e confiável, prevenindo vazamentos e mantendo o fluxo constante do produto.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Selo da tampa de descarga 180 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206439
  • Selo da válvula inferior 125 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206443
  • Selo do cone da válvula 21 NBR (piFLOW®p, t, fc)
    0206444
  • Selo da válvula inferior 180 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206454
  • Selo da válvula inferior 125 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206458
  • Selo do cone da válvula 21 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206459
  • Selo da válvula inferior 180 FKM (piFLOW®p, t, fc)
    0250020
  • Selo da válvula inferior 125 FKM (piFLOW®p, t, fc)
    0250025

Características

  • Garante movimento suave e sem vazamentos da válvula
  • Disponível nas versões padrão e FKM verde
  • Resistente ao desgaste químico e mecânico
  • Fácil de instalar e substituir