Clamp ring DN350 SS (piFLOW®f) - 1
Número do item: 0255199
3 Variantes

Clamp ring DN350 SS (piFLOW®f)

This clamp ring is specifically engineered for a precise fit with blue metal detectable seals on piFLOW®f conveyors. Its robust construction guarantees secure installation and long-term stability, supporting stringent food safety requirements.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Clamp ring DN250 SS (piFLOW®f)
    0255198
  • Clamp ring DN350 SS (piFLOW®f)
    0255199
  • Clamp ring DN400 SS (piFLOW®f)
    0255200

Características

  • Projetado para vedações azuis detectáveis por metal
  • Garante ajuste perfeito e instalação segura
  • Mantém a higiene do sistema
  • Fácil de instalar e remover para manutenção
  • Essencial para conformidade de segurança alimentar com piFLOW® f