Pleated rod filter Ø125 L=145 cpl - 1
Número do item: 0248858
9 Variantes

Pleated rod filter Ø125 L=145 cpl

Os filtros de haste plissada da Piab são recomendados para materiais com partículas de pequeno tamanho. Seu revestimento é livre de PFAS, garantindo segurança e conformidade com padrões ambientais. Filtros rígidos e robustos, que lidam com as poeiras mais desafiadoras. A maioria dos tamanhos está disponível em variantes cinza-escuro compatíveis com ATEX e variantes brancas não compatíveis com ATEX.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White
    0248857
  • Pleated rod filter Ø125 L=145 cpl
    0248858
  • Pleated rod filter Ø125 L=220 cpl
    0248859
  • Pleated rod filter Ø125 L=360 cpl
    0248860
  • Pleated rod filter Ø125 L=610 cpl
    0248861
  • Pleated rod filter Ø125 L=145 cpl, ATEX
    0248862
  • Pleated rod filter Ø125 L=220 cpl, ATEX
    0248863
  • Pleated rod filter Ø125 L=360 cpl, ATEX
    0248864
  • Pleated rod filter Ø125 L=610 cpl, ATEX
    0248865

Características

  • Adequado para pós finos, por exemplo, toner.
  • Revestimento sem PFAS.
  • Atende aos requisitos da FDA, EC No. 1935/2004 e EC No. 10/2011.