piBASIC 600 with central exhaust Mk3 for volume 28L - 1
Número do item: 02.24.358
5 Variantes

piBASIC 600 with central exhaust Mk3 for volume 28L

To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • piBASIC 100 with central exhaust Si32-3 x 4
    02.06.756
  • piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
    02.07.813
  • piBASIC 400 with central exhaust Si32-3 x 16
    02.07.814
  • piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21
    02.07.815
  • piBASIC 600 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    02.24.358

Características

  • Tecnologia patenteada COAX®.
  • Montagem lateral para redução de alturas.
  • Possible to connect with central exhaust
  • Alto fluxo de vácuo.
  • Compacta e leve.
  • Projeto modular.