Número do item: 0207813
8 Variantes
piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0206756
- 0207813
- 0207814
- 0207815
- 0224325
- 0224356
- 0224357
- 0224358
Características
- Tecnologia patenteada COAX®.
- Montagem lateral para redução de alturas.
- Possible to connect with central exhaust
- Alto fluxo de vácuo.
- Compacta e leve.
- Projeto modular.