Número do item: 0233083
5 Variantes
Unidade de transporte de ar TC 63
A unidade de transporte de ar é necessária para atualizar um piFLOW®p SMART de Otimização do ciclo de transporte, CCO para funcionalidade de ajuste automático completo. A funcionalidade de ajuste automático significa software de aprendizado de máquina e algoritmos sofisticados que executam o aplicativo para atingir a capacidade máxima para o material transportado por meio do controle do ar de transporte no sistema. A unidade de transporte de ar consiste, entre outras coisas, de um motor e de uma válvula borboleta.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0233080
0233081
0233082
0233083
0233084
Características
- Adequado para estação de alimentação Piab juntamente com piFLOW®p SMART
- Funcionalidade de autoajuste completa junto com a família piFLOW®p SMART
- Válvula de transporte de ar - Eletromecânica polida na superfície de contato do produto, Ra ≤ 0,8 μm
- Adaptador de alimentação - Eletropolido externo, decapado internamente na superfície de contato do produto, Ra ≤ 0,8 μm
- Anel de pressão ou flange U e vedação a serem pedidos separadamente da lista de acessórios
- Atende aos requisitos da FDA e EC N° 1935/2004