Histórias de Sucesso

55 artigos
Kenos KVG grippers to improve productivity in metal sheet handling
23/09/2024

Kenos KVG grippers to improve productivity in metal sheet handling

By using Piab's Kenos® KVG grippers, Automation Technology designed and built a folding, joining, assembly, and riveting line for galvanized sheets, optimizing not only cycle times but also operator safety.

As ferramentas da Piab e da Kenos® permitem a fabricação segura de iluminação de rua
11/09/2024

As ferramentas da Piab e da Kenos® permitem a fabricação segura de iluminação de rua

Para auxiliar um fabricante de iluminação de rua, o integrador de sistema italiano MVQuadro fez o design e implementou com sucesso uma nova linha de montagem e embalagem.

Multinacional europeia dobra a produção de molho de tomate com configuração Piab-Kenos
11/09/2024

Multinacional europeia dobra a produção de molho de tomate com configuração Piab-Kenos

Uma parceria bem-sucedida entre a Piab e o CFT Group da Itália criou uma solução sob medida a vácuo que dobrou a produtividade em uma linha de molho de tomate.

As ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab desempenham um papel importante no sistema “pick-and-place” da Gruppo Esea para um fabricante líder de baterias automotivas.
29/08/2023

Paletização segura de baterias molhadas para veículos com as ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab

As ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab desempenham um papel importante no sistema “pick-and-place” da Gruppo Esea para um fabricante líder de baterias automotivas.

Usando garras de espuma Kenos® KVG120 da Piab, o Dromont Group projetou um sistema “pick-and-place” bem-sucedido para uma linha de produção de tintas em uma grande empresa química do Reino Unido.
14/07/2023

Garras de espuma Kenos® para o suporte da manipulação de tambores de tinta em alta velocidade

Usando garras de espuma Kenos® KVG120 da Piab, o Dromont Group projetou um sistema “pick-and-place” bem-sucedido para uma linha de produção de tintas em uma grande empresa química do Reino Unido.

07/07/2023

Do solo até 20 metros: O sistema automatizado da Piab transporta pó de revestimento de sementes de milho até o quarto andar

A Bayer Hungaria Kft. desfruta os benefícios da solução automatizada da Piab para o transporte de pó de revestimento de sementes de milho. A implementação dos transportadores piFLOW®f da Piab reduziu completamente a necessidade de manuseio manual. 

A garra de espuma a vácuo Kenos® KVGL da Piab melhorou o ciclo operacional de robôs de fim de linha em 35% para a empresa espanhola Steelgran Componentes S.A.
05/07/2023

A solução de paletização de caixas de papelão da Piab melhorou a produtividade da Steelgran em 35%

A garra de espuma a vácuo Kenos® KVGL da Piab melhorou o ciclo operacional de robôs de fim de linha em 35% para a empresa espanhola Steelgran Componentes S.A.

Berith e Sverker Paulson, proprietários da Weba Kemi, com seu transportador a vácuo C2 da Piab
06/04/2023

Quatro décadas e ainda rodando – uma história sobre transportadores que duram

Para celebrar o 70º aniversário da Piab, a divisão de transporte a vácuo lançou um concurso para encontrar o transportador a vácuo ainda operante mais antigo que existe. E ele foi encontrado…

Garra Robótica KVGL Kenos® da Piab
06/04/2023

Aumento dos ciclos de paletização em uma aplicação alimentícia.

A MAXPRO conseguiu grandes vantagens no manuseio de sacos com a garra robótica KVGL Kenos® da Piab...

Garra robótica Kenos® KVG da Piab
09/03/2023

Maior produtividade em embalagens e paletização de caixas.

Usando as séries KVG e KVGL de garras robóticas Kenos® da Piab, a Eklego projetou e fabricou um sistema de última geração...

Paletização de caixa aberta com uma garra equipada com ventosas de Duraflex BX35P da Piab.
13/10/2022

Paletização automática de caixas na indústria de alimentos

As ventosas BX feitas de Duraflex® de dupla resistência, combinadas com a com tecnologia de geração de vácuo COAX® da Piab, permitiram que a Tradicional Panadera paletizasse diferentes formatos de embalagens com apenas uma garra.

Manipulador com garras Kenos® KVG120 da Piab que permite o manuseio de uma camada de corrediças de madeira bruta.
20/09/2022

Manuseio flexível e eficiente de corrediças de madeira bruta em um sistema de amarração

Usando as garras Kenos® KVG da Piab, a Officina Meccanica Sestese SpA projetou e fabricou uma máquina de embalagem de fim de linha instalada em uma importante empresa no sudeste da Europa, um fabricante de componentes para a indústria de móveis.

O montador de caixas da COB Solutions usando ventosas B52XP da Piab
09/09/2022

Maior produtividade na moldagem de caixas em uma aplicação veterinária

Com o uso das ventosas B52XP da Piab e a bomba piCOMPACT23 SMART, a Cob-Solution desenvolveu e construiu um sistema para realizar a coleta e abertura de caixas de papelão na Rao Farmaceutici, uma farmácia veterinária da Sicília que está investindo em comércio eletrônico e na venda por toda a Europa.

Conceito SINA de automação de vácuo para intralogística
05/04/2022

Reinventando a intralogística

Uma solução única e inteligente que automatiza a intralogística e o manuseio de materiais desde a entrada até os itens prontos e entregues nas linhas de produção individuais foi criada...

Ventosas Piab em sistema de garras para embalagens criadas pela Tecno Pack SpA
03/03/2022

Manuseio automático de biscoitos embalados com tecnologia de vácuo da Piab

Usando as ventosas e bombas de vácuo da Piab, a Tecno Pack SpA desenvolveu e construiu garras...

O centro de distribuição da dm-drogerie usa as ventosas da Piab
08/02/2022

O centro de distribuição da dm usa as ventosas da Piab

A dm é atualmente a maior drogaria na Europa. O centro de distribuição em Weilerswist na Alemanha começou a operar em 2009. Uma média de 3.500 paletes são entregues e recebidos todos os dias. Uma grande parte dos paletes é despaletizada com ventosas DURAFLEX® BX52P da Piab e carregada em outra cadeia de preparação de pedidos. As ventosas são extremamente robustas e permitem uma frequência de ciclo particularmente alta com um suporte seguro.

Sistema de manuseio de vidro da Forvet
16/11/2021

Manuseio automático seguro de chapas de vidro com a tecnologia de vácuo da Piab

A Forvet SpA criou ferramentas de garra que permitem manusear chapas de vidro de diferentes tamanhos...

Manusear peças de mobiliário com as garras de área Kenos da Piab com uma solução Go GmbH
26/10/2021

Com a garra de área da Piab, o manuseio de peças de mobiliário é muito fácil

Na montadora de máquinas GO GmbH em Hemmoor, eles procuravam uma solução de garra única que pudesse ser usada para empilhar peças de mobiliário soltas e embaladas em paletes e retirá-las deles, além dos próprios paletes. A solução...

Transportador a açúcar
19/10/2021

Entrega de açúcar sem contaminação com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab

Para melhorar a qualidade do produto e evitar perdas, o fabricante líder da Índia, M. B. Sugar, confia…

O piCOMPACT da Piab oferece o desempenho de vácuo necessário na Nipro
28/09/2021

Na Nipro, o piCOMPACT® fornece o desempenho de vácuo necessário para a fabricação de embalagens farmacêuticas de vidro

Com 32.500 ciclos por dia, 24 horas por dia, sete dias por semana, esta aplicação é uma das que possui o maior número de...

Manuseio de perfis pesados com garras de vácuo de área Kenos® da Piab
22/09/2021

A JAM Automation move perfis pesados de 250 kg com as garras Kenos® da Piab

As garras de vácuo de área Kenos® KVG da Piab são uma excelente alternativa quando as garras mecânicas não encontram nenhum vão. Isso também é válido para a remoção automatizada dos perfis...