Número do item: piCOBOT® for FANUC
piCOBOT® para FANUC
A piCOBOT® é uma unidade de bomba a vácuo compacta e extremamente poderosa para o seu tamanho. Ela oferece desempenho superior para aplicações em robôs colaboradores e cobots, como montagens de kits e retirada automatizada de peças (Bin-picking). O ejetor é alimentado pela tecnologia multiestágios COAX® da Piab e acompanha controladores integrados para fácil instalação, programação flexível e monitoramento contínuo. Uma variedade de complementos está disponível para maximizar a flexibilidade e o ajuste fino.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Desempenho superior e design leve, com funcionalidades de elevação em relação a áreas extremamente pequenas. Cargas úteis de até 7 kg (15 lbs).
- Arquivos de configuração do piCOBOT® FANUC para instalação/implementação e programação rápidas e fáceis, compatíveis com as séries CRX.
- Interfaces mecânicas e elétricas compatíveis com os robôs FANUC (séries CRX).
- Acompanha uma ampla variedade de garras robóticas totalmente adaptadas para diferentes funcionalidades e tamanhos, desde soluções padrão ou de linha personalizada da Piab até desenvolvimentos internos.