piCOBOT® - 1
piCOBOT® - 2
piCOBOT® - 3
piCOBOT® - 4
piCOBOT® - 5
Número do item: piCOBOT®

piCOBOT®

A piCOBOT® é uma unidade de bomba a vácuo compacta e extremamente poderosa para o seu tamanho. Ela oferece desempenho superior para aplicações em robôs colaboradores e cobots, como montagens de kits e retirada automatizada de peças (Bin-picking). O ejetor é alimentado pela tecnologia multiestágios COAX® da Piab e acompanha controladores integrados para fácil instalação, programação flexível e monitoramento contínuo. Uma variedade de complementos está disponível para maximizar a flexibilidade e o ajuste fino.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Desempenho superior e design leve, com funcionalidades de elevação em relação a áreas extremamente pequenas. Cargas úteis de até 7 kg (15 lb) 
  • Funções integradas para maior vida útil e confiabilidade.  
  • Software Plug & Play e interfaces feitas para UR (séries E-e CB-), Fanuc (Séries LR-, CR- e CRX) e cobots ABB GoFA (GoFa CRB 15000, GoFa CRB 15000 5kg).  
  • Interfaces elétricas genéricas com várias opções de montagem estão disponíveis para a adequação a qualquer outro cobot.  
  • Acompanha uma ampla variedade de garras robóticas totalmente adaptadas para diferentes funcionalidades e tamanhos, desde soluções padrão ou de linha personalizada da Piab até desenvolvimentos internos.