Docking Station 105-125 - 1
Número do item: 0243619
2 Variantes

Docking Station 105-125

A base de encaixe piCOBOT® é uma unidade que transporta diferentes atuadores na extremidade para facilitar substituições automáticas para o trocador de ferramentas piCOBOT®. Ao trocar automaticamente uma unidade de garra robótica por outra, nenhuma interferência humana é necessária, garantindo um processo contínuo e ininterrupto.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Docking Station 105-165
    0243620
  • Docking Station 105-125
    0243619

Características

  • Permite que a piCOBOT® colete diferentes ferramentas das bases de encaixe para acomodar várias tarefas.  
  • A base de encaixe combinada com o trocador de ferramentas piCOBOT permite a troca automática de ferramentas.    
  • A base de encaixe é suspensa com buchas de borracha para maior flexibilidade durante a acoplagem.  
  • Compatível com o programa completo piCOBOT®  
  • Disponível em dois tamanhos, dependendo da profundidade do atuador na extremidade.