piCOBOT® L para FANUC - 1
piCOBOT® L para FANUC - 2
piCOBOT® L para FANUC - 3
piCOBOT® L para FANUC - 4
Número do item: piCOBOT® L for FANUC

piCOBOT® L para FANUC

A piCOBOT® L é uma unidade de bomba a vácuo especialmente poderosa que maximiza as qualidades de elevação de cobots e robôs industriais de pequeno porte, mesmo em ambientes hostis. Ela aumenta a produtividade, permitindo movimentos rápidos para aplicações como embalagens, paletização, montagem de peças e usinagem. Como a piCOBOT® L é compatível com uma ampla variedade de unidades de garras robóticas, desde soluções padrão ou de linha personalizada da Piab até desenvolvimentos internos, a flexibilidade que ela proporciona é excepcional.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Design leve com baixa altura de construção, mas desempenho e confiabilidade superiores. A conformidade IP65 permite o uso em ambientes hostis.  
  • Fácil acesso a peças vitais para facilitar a limpeza.  
  • Extremamente potente com até quatro ejetores COAX® SX42, permitindo cargas úteis de até 16 kg (35 lbs).  
  • Arquivos de configuração do piCOBOT® FANUC para instalação/implementação e programação rápidas e fáceis, compatíveis com as séries CRX.
  • Interfaces mecânica e elétrica, compatíveis com as robôs FANUC (CRX).
  • Acompanha uma ampla variedade de garras robóticas totalmente adaptadas para diferentes funcionalidades e tamanhos, desde soluções padrão ou de linha personalizada da Piab até desenvolvimentos internos.