| 0110015 | COAX Cartridge Micro Bi 03-2 Ozone resistent | |
| 0101156 | Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula cônica | |
| 3350027 | Suction cup P300.50 EPDM | |
| 3150014 | Ventosa F15 Cloroprene, M5 macho | |
| 0101129 | Ventosa F20 Cloroprene | |
| 0101259 | Ventosa F20 Cloroprene, M5 fêmea | |
| 0101260 | Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" macho, com filtro de tela | |
| 0101262 | Suction cup F20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female | |
| 0101264 | Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela | |
| 0101266 | Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo | |
| 0110950 | Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea PA | |
| 0101293 | Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" macho, com filtro de tela | |
| 0101295 | Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female | |
| 0101297 | Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela | |
| 0101299 | Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo | |
| 0101301 | Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo | |
| 0109842 | Ventosa F25 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea PA | |
| 0101325 | Ventosa F30-2 Cloroprene, M5 fêmea | |
| 0101327 | Suction cup F30-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter | |
| 0101329 | Ventosa F30-2 Cloroprene, 5xM5 fêmea | |
| 0101330 | Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela | |
| 0101332 | Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo | |
| 0101334 | Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo | |
| 0109846 | Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, PA | |
| 3250039 | Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula cônica | |
| 0101268 | Ventosa F20 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo | |
| 0110358 | Vacuostato PNP M5 | |
| 0214528 | ME 10 Slide, Cut & Compact type Body | |
| 0214531 | ME 30 Slide, Cut & Compact type Body | |
| 0211053 | Wheel set piFLOW® i/f | |
| 0213444 | LVK-4 L-joint | |
| 0213446 | LVK-8 L-joint | |
| 0211624 | Sensor holder Ø12/Ø18 mm with ball joint 28.6 mm | |
| 0213231 | FD9P (F) Blade | |
| 0202684 | Ventosa VL20BL, G1/8"-M5 | |
| 0202686 | Ventosa VL20BL, 1/8"NPT-M5 | |
| 0202699 | Ventosa VL25BL, G1/4"-G1/8" | |
| 0202701 | Ventosa VL25BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF | |
| 0202118 | Ventosa VL25BL | |
| 0202710 | Ventosa VL30BL, G1/8"-M5 | |
| 0202712 | Ventosa VL30BL, 1/8"NPT-M5 | |
| 0202723 | Ventosa VL40BL, G3/8"-G1/4" | |
| 0202725 | Ventosa VL40BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
| 0202734 | Ventosa VL50BL, G1/4"-G1/8" | |
| 0202736 | Ventosa VL50BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF | |
| 0202121 | Ventosa VL50BL | |
| 0202747 | Ventosa VL60BL, G3/8"-G1/4" | |
| 0202749 | Ventosa VL60BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
| 0202758 | Ventosa VL75BL, G1/4"-G1/8" | |
| 0213327 | KK40-40 Tube cross clamp | |
| 0213192 | GRZ 20-16 Part/Sprue Plier | |
| 0213198 | GRZ 20-16 ST Sprue/Parts Plier | |
| 0213204 | GRZ 20-16 NP Part/Sprue Gripper | |
| 0213437 | GRZ 20-16 C-P Sprue/Part Plier with Jaw with holes and PNP sensor | |
| 0213462 | GRZ 20-16 C-P8 Sprue/Part Plier with Jaw with holes and PNP sensor with plug | |
| 0213772 | GRZ 20-16 LCT-P8 Sprue/Part Plier with long knurled jaw and PNP sensor with plug | |
| 0213749 | GRZ 20-16 STC-N8 Sprue/Part Plier with saw tooth jaws and NPN sensor with plug | |
| 0213747 | GRZ 20-16 STC-P8 Sprue/Part Plier with saw tooth jaws and PNP sensor with plug | |
| 0102768 | Bomba de vácuo M20L com placa de conexão C, selos NBR, com válvula anti-retorno | |
| 0103079 | Bomba de vácuo M20L com placa de conexão B, selos NBR | |
| 0103080 | Bomba de vácuo M20L com placa de conexão B, selos NBR, com válvula anti-retorno | |
| 0202761 | Ventosa VL75BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
| 0202123 | Ventosa VL75BL | |
| 0107851 | Anel de Assento 21/2 – SS | |
| 0107880 | Anel de Assento 33/2 – SS | |
| 0213273 | AN16 Tube clamp Ø16 | |
| 0213275 | AN40 Tube clamp Ø40 | |
| 0213112 | KHZ 20-10-D-A Short Stroke Cylinder | |
| 0213114 | KHZ 20-30-D-A Short Stroke Cylinder | |
| 0213116 | KHZ 32-20-D-A Short Stroke Cylinder | |
| 0212371 | Quick connect module NPT3/8”, 3 pos | |
| 3150197 | Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, PA | |
| 0213002 | X-50/25 Aluminum Profile (2m) | |
| 0121176 | Suporte de montagem de proximidade | |
| 0107053 | Cartucho COAX® MIDI Si32-3 | |
| 0204918 | COAX® cartridge MINI Di16-2, holding cap | |
| 0106344 | Escape central | |
| 0213415 | KB-MHZ2-10-GQ Plastic jaw polyamide, crosswise | |
| 0213417 | KB-MHZ2-20-GQ Plastic jaw polyamide, crosswise | |
| 0213419 | KB-MHZ2-25-GQ Plastic jaw polyamide, crosswise | |
| 0213242 | FN10 Blade | |
| 0213244 | FN3 Blade | |
| 0212317 | Quick connect module G3/8”, 3 pos | |
| 0212315 | Quick connect module G3/8”, 1 pos | |
| 0213402 | GVK-4 Straight joint | |
| 0241898 | Regulador G1/4", manômetro | |
| 3250004 | Conexão G1/8" macho/M5 fêmea | |
| 0243814 | Filtro de entrada de ar 1 1/2" aço carbono
padrão | |
| 0117674 | Feed station 40 liters, Q | |
| 0117676 | Feed station 40 liters, fluidisation, Q | |
| 0232188 | Feed station 40 liters, fluidisation, Q, SS | |
| 0214142 | 60-0204-10 Pipe Coupling | |
| 0214144 | 60-5002-10 Pipe Coupling | |
| 0104272 | Módulo de expulsão rápida P3010, tanque 30 cm³ | |
| 3150094P | Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, with washer | |
| 3150067P | Suction Cup FC75 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female | |
| 3250062P | Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, G3/8" male | |
| 0101880 | Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 1/8" NPSF female, with mesh filter | |
| 0101882 | Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 3/8" NPSF female, with mesh filter | |
| 0124951 | Compensador de nível LC16-F1820, G1/8" fêmea, Curso 20 | |
| 0124953 | Compensador de nível LC16-F1835, G1/8" fêmea, Curso 35 | |
| 0101226 | Ventosa D20-2 Silicone, M5 fêmea | |
| 0101228 | Suction cup D20-2 Silicone, NPT 1/8 male, with mesh filter | |
| 0101231 | Ventosa D20-2 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela | |
| 0101248 | Ventosa D30-2 Silicone, M5 fêmea | |
| 0101251 | Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female | |
| 0101253 | Ventosa D30-2 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela | |
| 0101734 | Suction cup D50 Silicone, 1/8" NPSF female | |
| 0101736 | Suction cup D50 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| 0110332 | Ventosa D30-2 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea, PA | |
| 0213024 | WST 10 L Angle Clamp | |
| 0213026 | WST 14 X Angle Clamp | |
| 0213028 | WST 30 X Angle Clamp | |
| 0102797 | Bomba de vácuo L56 com placa de conexão K, selos NBR | |
| 0212951 | 94-4902-10 Quick Release Plug | |
| 0212953 | 94-0306-10 Quick Release Plug | |
| 0213336 | GZA20 - 20 Sprue/part plier Mounting Arm | |
| 0123031 | Silenciador piINLINE® MIDI | |
| 0223087 | VLCLASSIC Xi x 2 | |
| 0223089 | VLCLASSIC Xi x 4 | |
| 0223090 | VLCLASSIC Xi x 5 | |
| 0213130 | ADZ 14-12 Short Stroke Cylinder Adapter | |
| 0213132 | ADZ 20-32 Short Stroke Cylinder Adapter | |
| 0207087 | Pleated filter SS L=213 | |
| 0207089 | Pleated filter SS L=612 | |
| 0223744 | Extension kit G3/8" 200mm | |
| 0200345 | COAX® em piGRIP® Si | |
| 0213215 | MR-KS 20 Standard Sprue Cutter Clamp | |
| 0213217 | MR-KS 50 Standard Sprue Cutter Clamp | |
| 0247807 | Quick connect module NPSF 1/8”, 1pos | |
| 0247809 | Quick connect module NPSF 1/8”, 4pos | |
| 0247810 | Quick connect module NPSF 1/8”, 6pos | |
| 0102700 | Vacuum pump MINI M10L, conn. Z, NBR seals | |
| 0102849 | Vacuum pump MINI M10L, conn. B2, NBR seals | |
| 0102872 | Bomba de vácuo M10L com placa de conexão A, selos NBR, com válvula anti-retorno | |
| 0213341 | GZK20-10-90 Sprue/part plier with knurled jaws and sensor | |
| 0213338 | GZK20-41-41 Sprue/part plier with long jaws | |
| 0213343 | GZK20-50-90 Sprue/part plier with saw tooth jaws and sensor | |
| 0104331 | Cartridge holder S Mini-3 Mini COAX | |
| 0214179 | CTM-15 Cable and Hose | |
| 0214180 | CTM-25 Cable and Hose | |
| 0213356 | GZ32-AS50-60-60 Sprue/part plier with padded jaws | |
| 0224167 | Vacuplus MINI slim Pi12-2, extra non-return valve | |
| 0223807 | Vacuplus MINI slim Si08-2 | |
| 0208910 | Level compensator KSPH, G 1/8" female, stroke 75 | |
| 0208912 | Level compensator KSPH, G 1/4" female, stroke 25 | |
| 0208914 | Level compensator KSPH, G 1/4" female, stroke 50 | |
| 0208916 | Level compensator KSPH, G 1/4" female, stroke 75 | |
| 0208918 | Level compensator KSPH, G 1/4" male, stroke 25 | |
| 0208921 | Level compensator KSPH, G 1/4" male, stroke 50 | |
| 0208923 | Level compensator KSPH, G 1/4" male, stroke 75 | |
| 0208925 | Level compensator KSPH, G 3/8" female, stroke 25 | |
| 0208927 | Level compensator KSPH, G 3/8" female, stroke 50 | |
| 0208929 | Level compensator KSPH, G 3/8" female, stroke 75 | |
| 0209472 | Level compensator KSPH, G 1/2" male, stroke 25 | |
| 0209474 | Level compensator KSPH, G 1/2" male, stroke 50 | |
| 0209476 | Level compensator KSPH, G 1/2" male, stroke 75 | |
| 0213332 | SA16-28-G1/8-G1/8 Vacuum cup adapter | |
| 0213334 | SA25-40-G3/8-G3/8 Vacuum cup adapter | |
| 0212960 | QST 90-8 Semi-Automatic Tool Changer | |
| 0212962 | QST 160-18 Semi-Automatic Tool Changer | |
| 0101145 | Ventosa U20 Silicone | |
| 0101385 | Ventosa U20 Silicone, G1/8" macho, com filtro de tela | |
| 0101387 | Suction cup U20 Silicone, G1/8" male/M5 female | |
| 0101389 | Ventosa U20 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela | |
| 0101390 | Ventosa U20 Silicone, M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo | |
| 0101394 | Ventosa U20 Silicone, 5xM5 fêmea, com válvula de controle de fluxo | |
| 3150114S | Ventosa U4 Silicone | |
| 3150116S | Ventosa U8 Silicone | |
| 3150118S | Ventosa U15 Silicone | |
| 0101147 | Ventosa U30 Silicone | |
| 0101149 | Ventosa U40-2 Silicone | |
| 0101396 | Ventosa U30 Silicone, G1/8" macho, com filtro de tela | |
| 0101398 | Suction cup U30 Silicone, G1/8" male / M5 female | |
| 0101400 | Ventosa U30 Silicone, G1/8" macho / M5 fêmea, com filtro de tela | |
| 0101402 | Ventosa U30 Silicone, G1/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo | |
| 0101604 | Suction cup U40-2 Silicone, 1/8" NPSF female | |
| 0101606 | Suction cup U40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| 0101804 | Suction cup U50-2 Silicone, 1/8" NPSF female | |
| 0101806 | Suction cup U50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
| 0101808 | Suction cup U50-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter | |
| 0101811 | Ventosa U50-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo | |
| 0110330 | Ventosa U50-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, PA | |
| 0110338 | Ventosa U40-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, PA | |
| 0114981 | Ventosa U15-3 Silicone | |
| 3150059S | Ventosa U4 Silicone, M5 macho | |
| 0214197 | EPL 3-40 JX Profile End Plate | |
| 0214195 | EPL 2-50 X Profile End Plate | |
| 0214182 | DKA 14 X Profile Extension Arm | |
| 0112662 | Conexão G3/8" macho | |
| 0122881 | Gerador de vácuo piINLINE® MICRO Xi, 4-4 mm | |
| 0122883 | Gerador de vácuo piINLINE® MICRO Bi, 6-6 mm | |
| 0102832 | Bomba de vácuo L14 com placa de conexão B1, selos NBR, com válvula anti-retorno | |
| 0102843 | Vacuum pump MINI L14, conn. B2, NBR seals | |
| 0103055 | Bomba de vácuo L14 com placa de conexão B, selos NBR | |
| 0119841 | Control unit CU-2A Bottom valve NO | |
| 0248857 | Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White | |
| 0201177 | Cone 21/6 with TC Ø154x2 DIN32676 | |
| 0213224 | F5 Blade | |
| 0214320 | GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm | |