Eleve a segurança e a eficiência com os equipamentos ATEX da Piab

Ao selecionar equipamentos para ambientes com atmosferas potencialmente explosivas, garantir a conformidade com as diretrizes ATEX é fundamental. ATEX, abreviação de "ATmosphere EXplosible," refere-se às diretrizes da União Europeia que regulam equipamentos usados em atmosferas explosivas. Para engenheiros e gerentes operacionais que consideram os transportadores ATEX da Piab, entender a certificação ATEX é importante para garantir a segurança, conformidade e eficiência operacional.

Compromisso da Piab com a segurança e a conformidade

A Piab é líder no fornecimento de equipamentos com certificação ATEX, incluindo transportadores ATEX e máquinas ATEX, desde 2004. Projetamos nossos transportadores ATEX para transportar com segurança pós secos e grânulos que podem formar nuvens de poeira explosivas. Uma organização terceirizada certifica os equipamentos da Piab aprovados pela ATEX, garantindo que eles atendam aos rigorosos padrões de segurança. A Piab oferece mais de 300 configurações diferentes de unidades aprovadas pela ATEX, permitindo uma abordagem personalizada para atender a necessidades operacionais específicas.

Recursos Principais do Equipamento Certificado ATEX da Piab

Materiais antiestáticos

Todas as vedações, peças de borracha e componentes plásticos principais estão disponíveis em materiais antiestáticos para evitar o acúmulo de eletricidade estática, o que é essencial para evitar faíscas.

 


Design completo do sistema

Nossas máquinas ATEX incluem componentes essenciais, como bombas*, filtros, módulos de entrada e válvulas de fundo, garantindo uma solução abrangente para ambientes explosivos. /*Transportadores a vácuo com bombas ejetoras são aceitos para classificação ATEX; aqueles com bombas mecânicas não são.

Áreas de aplicação e setores

 

Fabricação de produtos farmacêuticos e químicos

Na fabricação de produtos farmacêuticos e químicos, o enchimento de reator é um desafio comum devido à presença de gases voláteis explosivos. O enchimento deve ser feito de forma segura e automática. O transportador a vácuo (VC) em si não produzirá uma zona perigosa, pois é vedado, permitindo que seja colocado em ambientes potencialmente explosivos. Os transportadores piFLOW®, particularmente modelos como piFLOW®p e piFLOW®t, são projetados para manipular tais condições com conformidade ATEX, garantindo operação segura e eficiente.

Enchimento de reator com transportador ATEX
Enchedor de rosca sem fim preenchido com transportador a vácuo Piab

Risco de explosão na indústria de alimentos

Na indústria de alimentos, o transporte de ingredientes como açúcar, amido, estabilizantes, dextrina ou farinha é possível sem risco de explosão com os transportadores a vácuo da Piab.

Como exemplo, os ingredientes podem ser transportados de uma estação de despejo de sacos, com um transportador a vácuo alimentando um misturador vertical com uma mistura de farinha. Em seguida, outro transportador a vácuo transfere a mistura para um enchedor de rosca (como na imagem). A série piFLOW®fc é ideal para essas aplicações, oferecendo soluções de transporte livre de poeira e higiênicas que atendem aos padrões ATEX e de grau alimentício.

Setor de cosméticos

No setor de cosméticos, a manipulação de espessantes orgânicos, pós de vitaminas ou protetores solares como aditivos requer soluções de transporte precisas e seguras. Os modelos piFLOW®i e piFLOW®f são adequados para essas aplicações, proporcionando transporte eficiente e seguro de materiais sensíveis. Além disso, na indústria química, esses transportadores podem manipular ceras, pós plásticos, enchedores organicamente revestidos, fibras de celulose e enchedores leves preenchidos com gás, dando suporte a aplicações de dispersão e mistura.

Enchimento de sachês com o transportador a vácuo Piab
Alimentação de um silo com o transportador a vácuo Piab

Usando o Piab em salas limpas

Quando você planeja sua configuração em salas limpas, é mais importante do que nunca evitar qualquer fonte de ignição do seu equipamento na sala. Neste exemplo, uma unidade piFLOW está enchendo um funil. As bombas ejetoras da Piab atendem aos requisitos da ATEX, mas a bomba também pode ser montada remotamente. O interior do transportador é adequado para a Zona 20 ou 0, enquanto o exterior pode lidar com a Zona 21 ou 1, garantindo segurança abrangente em diferentes ambientes.

Noções básicas de ATEX - O que é uma certificação ATEX?

A certificação ATEX é um requisito obrigatório para equipamentos usados em ambientes onde podem ocorrer atmosferas explosivas. Isso inclui áreas onde poeira, gás, vapor ou névoa podem formar misturas explosivas. A Diretiva ATEX 2014/34/UE descreve as principais regras de saúde e segurança para equipamentos mecânicos e não elétricos ATEX. Esses equipamentos funcionam em ambientes perigosos.

Entendendo as zonas ATEX e as categorias de equipamentos

A certificação ATEX envolve a classificação de áreas em zonas com base na probabilidade e duração de atmosferas explosivas e a especificação dos níveis de proteção de equipamentos ATEX. Os Transportadores a Vácuo Piab podem ser colocados em zonas de Gás também. Eles também podem manipular misturas híbridas em ambientes com tanto Poeira quanto Gás, onde as misturas podem ser explosivas, por exemplo, ao manipular pós de metal em certas misturas de gás, ou quando pós farmacêuticos são transportados em vários tipos de gás.

Visão geral do zoneamento de poeira e poeira e gás da ATEX mostrado no transportador piFLOWp 33 da Piab:

Classificação de zonas de poeira e gás EX Piab

Zonas de poeira:

  • Zona 20: Atmosfera explosiva presente com frequência ou continuamente.
  • Zona 21: É provável que ocorra ocasionalmente durante a operação normal.
  • Zona 22: Não é provável que ocorra durante a operação normal, mas pode ocorrer por períodos curtos.

Zonas de poeira e gás:

  • Zona 0: Atmosfera explosiva presente com frequência ou continuamente.
  • Zona 1: É provável que ocorra ocasionalmente durante a operação normal.
  • Zona 2: Não é provável que ocorra durante a operação normal, mas pode ocorrer por períodos curtos.

Transportadores a vácuo e peças da Piab que atendem aos requisitos da ATEX

Categorias de equipamentos da ATEX:

  • Categoria 1: Para as zonas mais perigosas (0, 20); requer certificação externa.
  • Categoria 2: Para zonas de risco de nível médio (1, 21); requer envolvimento do organismo notificado.
  • Categoria 3: Para zonas menos perigosas (2, 22); permite autocertificação.

A Piab oferece transportadores a vácuo nas categorias 1 e 2.

Os transportadores a vácuo da Piab podem ser configurados para atender a diferentes categorias da ATEX, dependendo dos requisitos específicos e das zonas a que se destinam. Eles oferecem uma linha de produtos abrangente que pode incluir configurações para várias categorias, garantindo que eles atendam aos padrões de segurança necessários para uso em atmosferas potencialmente explosivas. O equipamento foi projetado para não conter nenhuma fonte de ignição em serviço normal e prescrito, em conformidade com as normas ISO EN 80079-36 e ISO EN 80079-37.

Família piFLOWp da Piab

piFLOW®p para as zonas 20, 21, 22 e 0, 1, 2 (gás e poeira)

O piFLOWp é feito de SS316L, tornando-o a linha premium de transportadores a vácuo da Piab com a mais ampla faixa de capacidade disponível. Configurações inteiras marcadas com EX estão disponíveis.

O mais alto nível de classificação EX para o piFLOWp:

  • Poeira ATEX: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C
  • ATEX Poeira & Gás: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | EX II 1/1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Ga/Gb | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C

piFLOW®i e f para Zona 20, 21, 22 (Poeira)

Nesta configuração, o transportador pode ser equipado com componentes à prova de explosão para manipular ocorrências ocasionais de atmosferas com gases explosivos. O sistema está disponível com aterramento e ligação adequados para prevenir descarga estática.

Embora o piFLOW®i compartilhe recursos semelhantes, o piFLOW®f é especificamente adaptado para conformidade com a segurança alimentar, atendendo aos requisitos da Food and Drug Administration (FDA).

Nível mais alto de classificação EX para piFLOWf e i:

  • ATEX Poeira: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
ATEX piFLOWi e piFLOWf
ATEX piFLOWfc

piFLOW®fc para Zona 20, 21, 22 (Poeira)

Essa família de produtos é feita de SS304, um transportador para serviços pesados para várias necessidades.

Configurações estão disponíveis, incluindo materiais antiestáticos (dissipativos) para todas as vedações e partes de borracha para evitar o acúmulo de eletricidade estática, que poderia inflamar a poeira. Estão disponíveis montagens, incluindo uma máquina completa com uma bomba a vácuo, filtro, módulo de entrada e válvula inferior.

Nível mais alto de classificação EX para piFLOWfc:

  • ATEX Poeira: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db

piFLOW®t para as zonas 20, 21, 22 e 0, 1, 2 (gás e poeira)

As configurações disponíveis são projetadas para áreas onde uma nuvem de poeira combustível não é provável de ocorrer em operação normal, mas, se ocorrer, persistirá apenas por um curto período. Incorpora materiais antiestáticos e aterramento adequado para minimizar os riscos de ignição, configurado com uma bomba a vácuo, filtro e outros componentes.

Nível mais alto de classificação EX para o piFLOWt:

  • ATEX Poeira: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
  • ATEX Gás: EX II 1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Gb

 

piFLOWt ATEX
Filtros ATEX Piab

Peças de reposição e acessórios

  • Filtros: Vários filtros estão disponíveis, incluindo filtros plissados e filtros têxteis, projetados para atender a requisitos específicos de ATEX. A escolha do filtro depende do material sendo transportado e da classificação específica da zona ATEX. Na ATEX Poeira e Gás IIB, a opção disponível é o filtro plissado com haste.
  • Vedações: Todas as vedações de NBR são usadas por suas propriedades antiestáticas, garantindo a segurança em ambientes explosivos.
  • Bombas: Várias bombas atendem aos requisitos da ATEX. Escolha a piPremium para atender aos requisitos de poeira, poeira e gás da ATEX. Escolha a piBASIC para aplicações de poeira ATEX (não recomendada para ambientes de poeira e gás ATEX).

*O recurso piGentle não é adequado para ambientes explosivos.

Benefícios de escolher o equipamento da Piab em conformidade com a ATEX

Segurança aprimorada

Os transportadores ATEX da Piab são projetados para mitigar riscos de ignição, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro. O design incorpora materiais dissipativos, garantindo que, mesmo em atmosferas potencialmente explosivas, o risco de ignição seja minimizado.

Atende aos regulamentos

Ao escolher equipamentos com certificação ATEX, você garante a adesão aos regulamentos da UE, evitando possíveis problemas legais e operacionais. Os transportadores ATEX da Piab têm a marca Ex e atendem à diretriz de maquinário.

Eficiência operacional

Nossos engenheiros projetam os equipamentos mecânicos ATEX da Piab para garantir confiabilidade e eficiência, o que minimiza o tempo de inatividade e os custos de manutenção. Eles não apenas são seguros para uso em ambientes explosivos, mas também aumentam a produtividade.

Versatilidade

Com milhares de configurações disponíveis, a Piab oferece soluções adaptadas a necessidades operacionais e condições ambientais específicas. Configure sua solução de transporte hoje mesmo!

Para operadores de setores propensos a atmosferas explosivas, a seleção de equipamentos com certificação ATEX da Piab garante segurança, conformidade e eficiência. Nós nos dedicamos à qualidade e seguimos as normas, o que nos torna um parceiro confiável.

Fornecemos soluções que se adaptam aos desafios exclusivos de suas operações. Invista em equipamentos que garantam tranquilidade e sucesso operacional. Atenda e supere os padrões de segurança escolhendo a Piab.

Configure seu transportador a vácuo com a marca ATEx aqui

Consulte os nossos especialistas sobre transportadores a vácuo ATEX

Preencha o formulário e entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível.

País
Quero receber as últimas notícias da Piab por e-mail