Conheça o piFLOWc21 - o transportador a vácuo 316L compacto

Um novo e menor membro se junta à família piFLOW®. O piFLOWc21 foi desenvolvido para pequenos lotes, espaços apertados e integração perfeita entre máquina e OEM.
Construído para se encaixar onde os outros não conseguem
Nas linhas de produção modernas, o espaço é geralmente o recurso mais escasso. A liberação acima das tremonhas, misturadores e máquinas de embalagem é limitada, e os construtores e fabricantes de máquinas OEM precisam de um transporte a vácuo que não aumente muito a altura de construção de seus equipamentos.
O piFLOW®c21 foi projetado exatamente para essas situações. Ele ocupa a menor área e tem a menor altura de construção da linha piFLOW®. O cabeçote da bomba integrado é construído diretamente na unidade, e uma entrada de produto superior protege o filtro têxtil. O piFLOW®c21 traz o transporte a vácuo confiável para as menores áreas da sua linha.
Uma ótima opção para processos de pequenos lotes e integração de OEM
O piFLOW®c21 foi projetado em torno de volumes fixos de lote de 1,0 L e 2,5 L, o que o torna ideal para aplicações de baixa taxa de alimentação e fácil ajuste à máquina. As aplicações típicas incluem:
- Pequenas linhas de sachês e embalagens em bastão onde o espaço livre e o tamanho do lote são limitados
- Alimentação de prensas de cápsulas e de compressoras de comprimidos e transferências de pequenos grânulos
- Integração de OEM em pequenos misturadores, liquidificadores e máquinas de embalagem
- Dosagem de temperos e especiarias em linhas de salgadinhos e chips
- Transferências de café para pequenos silos e torrefadoras
- Areia, abrasivos e materiais semelhantes em impressoras 3D e pequenas máquinas de processo em soluções customizadas - nas quais a entrada superior do produto mantém os materiais transportados longe do filtro, aumentando a vida útil.
Projetado com a qualidade comprovada piFLOW®.
O piFLOW®c21 tem um corpo de aço inoxidável 316L. Como todo piFLOW®, ele transporta pós e grânulos em um sistema pneumático fechado e livre de poeira, protegendo a qualidade do produto e o ambiente de trabalho. Leia mais sobre como funcionam os transportadores a vácuo aqui.
Rápido de especificar, rápido de instalar, fácil de manter
O piFLOW®c21 é fornecido como uma linha focada e pronta para o pedido. O fácil acesso ao filtro mantém a manutenção simples, e um único manual abrange todas as variantes para suporte direto em vários locais e construções de máquinas.
Escolha o piFLOW®p64 ou outras configurações do piFLOW®p ou piFLOW®fc quando a conformidade rigorosa for obrigatória ou se você precisar atender a padrões de higiene mais elevados, lotes maiores, bem como quando for necessária a limpeza WIP ou a filtração de pós finos. Leia mais sobre toda a linha de produtos piFLOW® aqui.
Descubra o piFLOW®c21
Do you need help choosing the right product?
Get free advice from our engineers