A Piab apresenta a piEVO - uma nova bomba ejetora a vácuo para transporte de pó, grânulos e peças pequenas

Publicado 26/05/2026
A Piab apresenta a piEVO - uma nova bomba ejetora a vácuo para transporte de pó, grânulos e peças pequenas

A Piab está lançando a piEVO, uma nova bomba a vácuo ejetora com capacidade de configuração, desenvolvida especificamente para transportadores pneumáticos a vácuo em aplicações exigentes de pó e grânulos. A piEVO oferece uma geração de vácuo confiável e de resposta rápida que ajuda a garantir um transporte estável e consistente com menos paradas não planejadas.

Com seu layout modular e várias opções de montagem, o piEVO é fácil de projetar em novas instalações e simples de adaptar em linhas existentes usando transportadores piFLOW®p. O design limpo, moderno e de fácil manutenção oferece acesso fácil com ferramentas comumente disponíveis, reduzindo o tempo e o custo de manutenção e mantendo o tempo de atividade elevado.

As funções de segurança integradas ajudam a proteger o equipamento e o material, enquanto a conformidade com os padrões CE, REACH, RoHS e ATEX oferece suporte à operação segura e global.

Para garantir condições de trabalho ideais, o piEVO tem um nível de ruído reduzido de <78 dBA, graças a um design de silenciador otimizado.

A instalação também ficou mais simples e segura com o suporte de montagem que permite o encaixe de uma pessoa no transportador a vácuo, ajudando os usuários a economizar tempo durante o comissionamento e a manutenção. O piEVO é compatível com as unidades de controle existentes e mecanicamente preparado para futuras opções de monitoramento de condições. Ele oferece aos usuários de transportadores a vácuo um caminho claro de atualização à medida que suas necessidades de automação e percepção aumentam.

O piEVO é o primeiro passo da próxima geração de tecnologia de vácuo da Piab para manipulação de pó - pronto para funcionar hoje e preparado para o que vem a seguir.

A piEVO é lançada como um produto com capacidade de configuração, o que lhe permite alcançar o desempenho e o custo do ciclo de vida ideais para sua configuração específica de transporte, em vez de adaptar seu processo a um design de bomba fixo. Depois de se inscrever no MyPiab, sua piEVO configurada fica visível no MyProduct, facilitando a identificação da configuração exata que você tem na linha e o pedido das peças sobressalentes certas sempre que necessário. Cada piEVO também é preparada para 100% de rastreabilidade, de modo que você sempre sabe exatamente qual configuração está instalada em seu local, o que permite uma solução de problemas mais rápida, um planejamento de manutenção mais fácil e uma operação segura e compatível ao longo do tempo.

Configure seu piFLOWp com piEVO ou configure seu piEVO hoje mesmo!

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

País
Eu quero receber as últimas notícias sobre
Soluções de transporte

Compartilhar artigo