Tecnologia de espuma

A tecnologia de espuma da Kenos® proporciona uma manipulação eficiente e precisa em uma ampla gama de aplicações. De pequenos componentes a garras de área de grande superfície, nossas soluções de espuma adaptáveis lidam com diversas superfícies e tipos de produtos com facilidade, dando suporte à automação a vácuo confiável e de alto desempenho.

Por que fazer a vedação com uma garra de espuma?

A tecnologia de vedação com espuma permite uma aderência estável e precisa, mesmo em superfícies ásperas ou irregulares. O carpete de espuma adaptável se ajusta à superfície do produto para criar uma vedação segura, sem a necessidade de cobertura total.

Adequadas para áreas pequenas e grandes, as garras de espuma podem realizar a manipulação de tudo, desde itens individuais até paletes completos, oferecendo suporte à produtividade e à confiabilidade do processo.

Tecnologia de espuma adaptada a todos os sistemas

Soluções para pequenas áreas

As ventosas de espuma, as garras robóticas Kenos® Mini Grippers (KMG) e as garras robóticas Kenos® Flexi Grippers (KFG) se beneficiam da versatilidade da tecnologia de espuma. Facilmente integradas a sistemas de vácuo centralizados ou descentralizados, elas podem prender vários itens simultaneamente, mesmo com cobertura parcial, garantindo uma vedação confiável em superfícies variadas.

Soluções de grande área

As garras de vácuo de área com espuma oferecem uma superfície de vedação generosa para a manipulação de cargas que variam de caixas de papelão individuais a camadas completas de frascos. Elas toleram a colocação imprecisa de produtos e se adaptam a diferentes geometrias, o que as torna ideais para aplicações exigentes de paletização.

 

Projetada para facilitar a manutenção

A tecnologia de espuma foi projetada tendo em mente a sustentabilidade e a facilidade de manutenção. O carpete de espuma pode ser removido e substituído rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a vida útil do sistema.

Escolha entre uma solução adesiva segura - desenvolvida para uso seguro e fácil remoção - ou o sistema patenteado EasyFoam, no qual um acessório magnético permite a substituição da espuma em segundos.

Procurando uma espuma sobressalente ou planejando atualizar sua garra robótica?

Entre em contato com a Kenos® para discutir a solução certa com nossos engenheiros.