Ventosa B20 HNBR - 1
Número do item: B20.47
34 Variantes

Ventosa B20 HNBR

Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting moveme...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Ventosa B20 Silicone
    B20.20
  • Ventosa B20 Cloroprene, M5 fêmea
    B20.10.02AA
  • Ventosa B20 Cloroprene, G1/8" macho, com filtro de tela
    B20.10.02AB
  • Suction cup B20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
    B20.10.02AD
  • Ventosa B20 Cloroprene, 5xM5 fêmea
    B20.10.02AE
  • Ventosa B20 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela
    B20.10.02AF
  • Ventosa B20 Cloroprene, M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo
    B20.10.02DA
  • Ventosa B20 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo
    B20.10.02DD
  • Ventosa B20 Silicone, M5 fêmea
    B20.20.02AA
  • Ventosa B20 Silicone, G1/8" macho, com filtro de tela
    B20.20.02AB
  • Suction cup B20 Silicone, G1/8" male/M5 female
    B20.20.02AD
  • Ventosa B20 Silicone, 5xM5 fêmea
    B20.20.02AE
  • Ventosa B20 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela
    B20.20.02AF
  • Ventosa B20 Silicone, M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo
    B20.20.02DA
  • Ventosa B20 Silicone, G1/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
    B20.20.02DB
  • Ventosa B20 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo
    B20.20.02DD
  • Ventosa B20 Silicone, 5xM5 fêmea, com válvula de controle de fluxo
    B20.20.02DE
  • Ventosa B20 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea, PA
    B20.20.02CD
  • Ventosa B20 Cloroprene, G1/8" macho/M5 fêmea, PA
    B20.10.02CD
  • Ventosa B20 HNBR
    B20.47
  • Ventosa B20 HNBR, M5 fêmea
    B20.47.02AA
  • Ventosa B20 HNBR, M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo
    B20.47.02DA
  • Ventosa B20 HNBR, G1/8" macho, com filtro de tela
    B20.47.02AB
  • Ventosa B20 HNBR, G1/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
    B20.47.02DB
  • Suction cup B20 HNBR, G1/8" male/M5 female
    B20.47.02AD
  • Ventosa B20 HNBR, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela
    B20.47.02AF
  • Ventosa B20 HNBR, G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo
    B20.47.02DD
  • Suction cup B20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter
    B20.47.02AC
  • Suction cup B20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter and dual flow control valve
    B20.47.02DC
  • Ventosa B20 HNBR, 5xM5 fêmea
    B20.47.02AE
  • Suction cup B20 Chloroprene
    B20.10
  • Ventosa B20 Cloroprene, G1/8" macho, com filtro de rede e válvula de controle de fluxo
    B20.10.02DB
  • Ventosa B20 Cloroprene, 1/8"NPT macho, com filtro de tela
    B20.10.02AC
  • Ventosa B20 Silicone, 1/8"NPT macho, com filtro de tela
    B20.20.02AC

Características

  • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.