Ventosa OB50x140P Poliuretano 30/60 - 1
Número do item: 0109915
6 Variantes

Ventosa OB50x140P Poliuretano 30/60

The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially s...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Ventosa OB50x140P Poliuretano 60, 3/8" NPSF fêmea
    0108674
  • Ventosa OB50x140P Poliuretano 60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
    0108675
  • Ventosa OB50x140P Poliuretano 30/60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
    0109858
  • Ventosa OB50x140P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF fêmea
    0109859
  • Ventosa OB50x140P Poliuretano 60
    0109914
  • Ventosa OB50x140P Poliuretano 30/60
    0109915

Características

  • Adequada para ajuste de nível. Pode manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas realçadas ou acaneladas.
  • Movimento de elevação para separar objetos finos e pequenos.
  • Nas ventosas de 2 cores, o fole e o lábio de diferentes durezas, tornam a ventosa forte e estável e, ao mesmo tempo, suave e flexível.
  • As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulados.