Contribuir para linhas de produção eficientes e sustentáveis na indústria de manufatura aditiva é uma parte muito importante do desenvolvimento de produto para a Piab. Deseja aumentar a eficiência e a segurança, além de reduzir os riscos para a saúde dos seus funcionários? Saiba mais sobre manufatura aditiva e quais soluções a Piab oferece.
O que é manufatura aditiva?
A manufatura aditiva (additive manufacturing, AM) também conhecida como impressão 3D, manufatura generativa ou prototipagem rápida, é um termo que abrange todos os processos de manufatura nos quais o material é depositado camada a camada para produzir objetos em três dimensões (peças trabalhada).
A manufatura aditiva, impressão 3D, pode ser usada não apenas para prototipagem e manufatura, mas também na indústria, para fazer desenvolvimentos, produzir modelos, padrões, ferramentas, produtos finais e até itens de uso pessoal. Também pode ser usada para fins de construção, arte e medicina.
Automação de manipulação de pó
Com taxas cada vez maiores de crescimento e mais oportunidades na indústria da manufatura aditiva, a automação de manipulação de pó se revela essencial para a introdução da tecnologia como padrão no processo de produção. Embora a tecnologia esteja cada vez mais presente na produção de produtos, ainda há muitas etapas manuais em meio a esse processo. O que inclui, em especial, o carregamento dos equipamentos de produção com o devido pó de metal ou plástico. Ademais, o uso de tecnologias de transporte de vácuo pode ajudar a proteger as pessoas, os produtos e o meio ambiente.
Aplicações
Normalmente, os operadores alimentam as impressoras, peneiras ou funis de forma manual. Assim, o processo depende diretamente do trabalho manual do funcionário, o expõe a poeiras de metal perigosas e o sujeita a levantar cargas pesadas. Além disso, não é fácil garantir que o pó de metal do tambor/tonel seja totalmente captado. Isso resulta em perda de pó, o que leva a desperdícios onerosos em meio ao processo. Ao automatizar o processo, é possível aumentar a produtividade e a segurança dos funcionários e garantir um ambiente de trabalho mais ergonômico.
Na Piab, dividimos esse processo em três tipos na manufatura aditiva de metal:
Alimentação da impressora 3D com pó de metal
Nesta etapa, os transportadores a vácuo da Piab captam o pó de metal recuperado ou novo diretamente da peneira/tambor de metal ou do funil e o usa para alimentar a impressora. Essa remoção também pode ser feita diretamente do container de transbordamento.
Alimentação de peneira ou funil com pó de metal
Os transportadores a vácuo da Piab podem alimentar a peneira ou o funil diretamente do tambor/tonel original do fabricante quando o pré-peneiramento é necessário, ou recuperar o pó de metal do recipiente de transbordamento da impressora 3D. Os transportadores também podem ser integrados às soluções portáteis de peneiras devido à facilidade de montagem e baixo peso, o que permite o uso do mesmo transportador e peneira em impressoras.
Recuperação do pó de metal da impressora
Pós de metal são caros e perigosos, portanto, a recuperação adequada da impressora é essencial. Os transportadores a vácuo piFLOW® da Piab são capazes de transportar pó de metal da impressora para a peneira ou o tambor/container originais do fabricante por meio de um sistema fechado, o que aumenta a produtividade e garante a segurança dos funcionários. É possível recuperar o pó de metal do recipiente de transbordamento diretamente na impressora ou usando um tubo de alimentação da Piab.
Transportadores de vácuo ideais para manufatura aditiva
Com nossa vasta experiência em manuseio de material, há tempos os transportadores de vácuo da Piab são usados como uma solução eficiente para o processo de manufatura aditiva. Entretanto, a evolução de nossa gama de produtos possibilita um alto nível de customização. A Piab desenvolveu três configurações de produto diferentes, a depender do produto e dos requisitos para transporte, especialmente para fabricantes, OEMs, produtores de pó e fornecedores que trabalham com AM. Os transportadores premium da Piab são equipados com invólucro de aço inoxidável (ASTM 316L) e apresentam a tecnologia de vácuo patenteada e altamente eficiente COAX®. Eles têm certificado ATEX para poeira e gás, e possuem filtro embutido para limpeza automática. A Piab conduziu testes internos com vários metais e ligas, o que permitiu observar que nossos transportadores de vácuo são capazes de trabalhar com pós de densidade aparente de 8 kg/litro [500 lb/ft3] com altíssimo rendimento.
Por trabalhar com uma variedade de tecnologias de manufatura aditiva, como fusões em leito de pó, jateamento de aglutinante e sinterização a laser, a Piab oferece uma grande flexibilidade ao integrar soluções de transporte de vácuo automatizados a qualquer processo de manufatura baseado em pós.
Somos a ponte para que você industrialize suas operações de AM com segurança!
Clique nas imagens dos produtos para saber mais.
Piab, o seu parceiro sólido e confiável
Junto com automação e manipulação a vácuo, o transporte a vácuo é uma importante divisão da Piab, focada exclusivamente no transporte e movimentação de pós e grãos, manipulando pós e grãos sensíveis para as indústrias farmacêutica, alimentícia e química, além de contribuir cada vez mais para o processo de manufatura aditiva.
Com centros de desenvolvimento e customização nos EUA, na Alemanha, em Cingapura e nossa sede na Suécia, oferecemos suporte e estrutura de testes customizados especificamente para seu material, para ajudar você a configurar a melhor solução para o seu processo. Além disso, nossas subsidiárias na França, Polônia, Espanha, Reino Unido, Brasil e China oferecem instalações de teste para a vasta gama de soluções de transporte de vácuo da Piab. Com toda a sua experiência e conhecimento, eles estão sempre prontos para ajudar você. Vamos encontrar um caminho para a melhor solução possível em qualquer escala.
Compartilhe o seu desafio de manipulação de pós conosco para ver o que somos capazes de fazer!
Clique nos links!
Alimentação de peneira ou funil com pó de metal
Reaproveitamento do pó de metal da impressora
Saiba mais sobre a oferta da Piab para manufatura aditiva de metal: Baixe a brochura do piFLOW®.