Gerenciamento de pó de bateria

Gerenciamento de pós no processo de produção de baterias

 

A Piab transforma a produção e a reciclagem de baterias com suas soluções avançadas de transporte a vácuo, garantindo a pureza e a integridade dos materiais em pó das baterias durante todo o processo.

Webinar sob demanda sobre transporte a vácuo na fabricação de baterias

Inscreva-se para assistir ao nosso webinar sob demanda sobre soluções de gerenciamento de pó no processo de produção de baterias!

Assista ao webinar sob demanda

A fabricação de baterias de alto desempenho é alimentada por uma transferência de pó eficaz, suave e contida. Saiba mais sobre exemplos reais de configuração, considerações em diferentes cenários e fatos gerais sobre o transporte a vácuo no setor de baterias.

Este webinar sob demanda é apresentado por Eric Ansley, Representante de Vendas do Fabricante na Boutell Co Inc, representando a Divisão de Transporte a Vácuo da Piab.

Materiais para baterias: Pureza garantida

Com a evolução do setor de baterias, os produtores de materiais e os fabricantes de células podem obter vantagem competitiva ao garantir a pureza dos ingredientes usados na produção de baterias. Esses materiais de bateria são sensíveis a fatores ambientais sem o risco de contaminação cruzada. As misturas devem ser homogêneas para evitar desequilíbrios nos níveis de tensão nos pacotes de baterias. A segurança do operador também é uma das principais preocupações, e a proteção contra poeira e choque elétrico deve estar em vigor enquanto um componente do sistema estiver sendo usado. Além de tudo isso, os aumentos de escala podem estar à vista nesse mercado que muda rapidamente, em um ritmo acelerado, e as soluções ágeis e modulares fazem muita diferença. Embora todos os produtores se esforcem para implementar a manufatura contínua, um bom ponto de partida é conectar os pontos do processo com transportadores projetados para fornecer um fluxo contínuo de materiais.

Os transportadores a vácuo da Piab são a escolha dos principais produtores de materiais e fabricantes de baterias por sua eficiência, sustentabilidade e confiabilidade. Também nos baseamos em nossa vasta experiência na manipulação de pós metálicos na manufatura aditiva, onde existem materiais e requisitos de processo semelhantes. Descubra como nossos produtos podem automatizar seus processos de fabricação de baterias e contribuir para enfrentar os desafios do setor de baterias.

Exemplo de materiais de bateria em que o transporte a vácuo da Piab é a solução ideal

  • Produção de material bruto de bateria: grafite, coque verde e negro de fumo
  • Matérias-primas de cátodo, como: Cobalto, alumínio, níquel, lítio, ferro
  • Pó de cátodo: Óxido de lítio-cobalto (LCO), óxido de lítio-níquel-cobalto-alumínio (LiNiCoAlO2; NCA), óxido de lítio-níquel-manganês-cobalto (NMC), - óxido de lítio-íon-manganês (LMO), ferro-fosfato de lítio (LFP)
  • Materiais de ânodo, como: grafite natural, grafite sintético, titanato de lítio (LTO), pó de silicone
  • Folha separadora: Pós plásticos
  • Sais de eletrólitos: Eletrólitos de estado sólido
  • Sólidos reciclados: Massa negra e minérios recuperados
pó de grafite

Transporte de material de bateria: Desvantagens do transporte mecânico

Outras soluções de transporte, como transportadores helicoidais/trados flexíveis, podem ser ineficazes para a manipulação de pó de grafite devido à natureza fina do material, fazendo com que ele se fluidize no ponto de coleta e deslize de volta pelo tubo. Em geral, as soluções de transporte mecânico costumam danificar o material da bateria e são inflexíveis em seu design.

O material bruto da bateria entra no processo com facilidade

O transporte a vácuo é a solução ideal para descarregar sacos a granel ou para outros meios de coleta de material no início do processo de produção da bateria. Os ingredientes também podem ser introduzidos no processo por meio de um porta-luvas ou com a ajuda de varinhas de alimentação diretamente de um barril ou tambor, bem como podem ser esvaziados em uma estação de despejo de sacos.

Transporte sólidos durante todo o processo de produção de baterias

Sempre que precisar transportar sólidos de uma etapa do processo para outra, os transportadores a vácuo da Piab oferecem soluções confiáveis e higiênicas.

Transporte sólidos para o recipiente de mistura, misturador em V, moinho de martelos, moinho a jato, classificação, para e de silos de armazenamento e muito mais com facilidade.

Os moinhos a jato precisam de alimentação eficiente, com distribuição consistente do tamanho das partículas. O transportador a vácuo alimenta o alimentador volumétrico no moinho a jato, e um transportador a vácuo pode realizar a descarga do moinho a jato após a moagem a jato. Isso pode ser completado pela esferitização.

Transporte sólidos durante todo o processo de produção de baterias
Otimização do processo de fabricação de cátodos

Otimização do processo de fabricação de cátodos

Neste exemplo, os ingredientes são coletados com um transportador a vácuo Piab de um descarregador de big bags e de um IBC (container intermediário a granel). Eles são transportados para uma peneira e, após o peneiramento, são transportados por uma válvula de desvio para um misturador e, finalmente, para um funil. Nessa configuração, a mistura de materiais chega ao seu destino sem o risco de separador de produtos. Os sólidos também podem ser transportados para um misturador de polpa.

Automação do processo de fabricação de material de ânodo

Os transportadores a vácuo da Piab também podem ser facilmente usados no processo de fabricação de materiais de ânodo. Neste exemplo, o material é transportado de um saco a granel com um transportador a vácuo, através de uma peneira vibratória e, em seguida, para um moedor. Os pós finos de grafite também podem ser distribuídos para as etapas do processo de esferoidização e pulverização ultrafina, mesmo quando a integridade do material é inspecionada em micrômetros.

Otimização da fabricação de ânodos
Soluções a vácuo para a produção de baterias: Compatível com todas as etapas do processo

Soluções a vácuo para a produção de baterias: Compatível com todas as etapas do processo

Desde a manipulação de grandes volumes de sólidos (até 14 toneladas/h ou 30.000 lbs/h) no início do processo até o gerenciamento de volumes menores e críticos em termos de pureza no final, a Piab oferece soluções para cada estágio dos processos de produção de baterias. As peças de transição que conectam o transportador e o equipamento de descarga/receptor estão disponíveis de acordo com a aplicação em questão.

Manipulação de material de bateria: Componentes nos quais confiar

Você precisa de outros equipamentos? A IB, uma marca do Piab Group, tem tudo o que você precisa.

  • Carga e descarga de big bags
  • Carga e descarga de IBCs/containers
  • Equipamento de carga e descarga de tambores
  • Máquinas de descarte de big bags
  • Caixas de luvas
  • Parafusos de medição para medição/dosagem contínua de pó
  • Válvulas de desvio

Todos os produtos da IB aprimoram seu processo com integração imediata com os transportadores a vácuo da Piab.

Os equipamentos IB estão disponíveis em toda a União Europeia.

Leia mais aqui

 

Alta demanda na fabricação de baterias: Por que os transportadores a vácuo da Piab se destacam

Suave e contido, evita danos ao produto e contaminação cruzada

Sustentável, com baixa área de carbono

Duráveis e confiáveis, resistentes à abrasão e requerem pouca manutenção, garantindo um alto tempo de atividade de serviço

Dimensionável e sem interrupções, apresentando um design modular e garantindo uma integração perfeita à linha de produção

 

Versátil e fácil de usar, ergonômico e fácil de configurar, com uma pequena área ocupada

Consistente, mas flexível, mantém o rendimento necessário, mas também pode ser alternado entre produtos químicos ou processos

Perguntas frequentes

verde Os transportadores a vácuo da Piab podem ser usados no processo de reciclagem de baterias?

Sim, o transporte a vácuo é ideal para o transporte de "massa negra" e outros materiais recuperados na reciclagem de baterias, aumentando a sustentabilidade.

verde O transporte a vácuo danifica as matérias-primas transportadas da bateria?

Acredita-se que o transporte a vácuo danifique os materiais transportados - o que é facilmente evitado com o transporte otimizado em fase densa da Piab.

verde Outros materiais podem ser transportados com os transportadores a vácuo da Piab, além dos listados?

Além dos materiais anódicos e catódicos e dos eletrólitos de estado sólido, os transportadores da Piab transportam com eficiência pellets de plástico para a produção de separadores. Eles também lidam com materiais desafiadores propensos a "ratholes" com técnicas de fluidização.

verde Existe uma garantia?

Sim, a Piab está comprometida com a excelência, com uma garantia de 5 anos para a maioria dos produtos e oferece suporte global.

Gostaria de consultar um engenheiro?

Nossa equipe de engenheiros de aplicação e parceiros está pronta para ajudá-lo a selecionar a solução perfeita de transporte a vácuo para as suas necessidades de produção de baterias. Preencha o formulário se desejar obter suporte pessoal.

País
Quero receber as últimas notícias da Piab por e-mail