Alimentos e bebidas
Produtos de panificação
Os materiais típicos transportados com transportadores a vácuo da Piab são vários tipos de farinha, açúcares, amido, temperos, nozes etc. Pelo fato de os materiais serem trocados regularmente, é importante ter equipamento de transporte que seja versátil, fácil de limpar e que se adapte a trocas rápidas. Também oferecemos ventosas e garras de nível alimentar para coleta de produtos acabados.
O que a Piab oferece
- Feitas para alimentos: higiênicas e seguras para contato direto com alimentos, assim como são fáceis de conservar e limpar
- Facilidade de uso: nossos transportadores a vácuo são facilmente ajustados para a troca rápida de materiais
- Segurança humana: nosso sistema fechado ajuda a reduzir a exposição a poeira
Café
Realizar operações na indústria de café é uma tarefa delicada, e a indústria abrange tudo, desde torrefadoras industriais de larga escala a microtorrefadoras de pequena escala, mas sempre com o mesmo objetivo: entregar um produto de alta qualidade para o consumidor final, em que o café seja cuidado em todas as etapas do processo. Os transportadores a vácuo da Piab podem ser personalizados de acordo com a sua operação, por exemplo, se você quiser executar seu processo com gás nitrogênio em vez do atmosférico, podemos fazer essa adaptação. E mais importante, nossos transportadores a vácuo não mudarão as características do seu produto.
O que a Piab oferece
- Transporte fechado: os grãos sensíveis ao oxigênio são mantidos frescos, sem alterar nenhuma característica do café.
- Lucratividade: redução de desperdício de grãos e moagem devido ao transporte gentil
- Foco humano: possuem manutenção fácil e são higiênicos e seguros para a manipulação humana
Confeitaria e doces
Materiais típicos transportados com transportadores a vácuo nos mercados de doces/confeitaria são açúcares de vários tipos, cacau em pó, farinha e doces acabados. Pelo fato de os materiais serem trocados regularmente, é importante ter um equipamento de transporte que seja versátil, fácil de limpar e que se adapte a trocas rápidas. A tecnologia SMART da Piab consegue mudar configurações automaticamente para otimizar a produção do seu equipamento e do transporte. Também oferecemos ventosas e garras de nível alimentar para coleta de produtos acabados.
O que a Piab oferece
- Lucratividade: redução de reduzidos devido a uma configuração gentil de transporte a vácuo
- Produção otimizada: transportadores a vácuo sob medida para doces e confeitaria
- Foco humano: possuem manutenção fácil, são higiênicos e seguros para a interação humana
Aplicações

Recuperação de pó

Alimentação da linha de embalagem com produtos acabados

Envio e recebimento de alimentação da prensa de comprimidos

Envio e recebimento de alimentação de unidades de mistura e mescla

Envio e recebimento de materiais de unidade de peneiração

Pega de alimentos com contato direto
Comida instantânea
Na produção de comida instantânea, como sopas desidratadas, macarrão, molhos etc., os materiais são normalmente empoeirados e podem ser gordurosos, por isso é crucial usar equipamento fácil de limpar e que permite uma troca rápida de produtos. Para certas misturas de materiais, o transporte de fase densa ajudará a minimizar a segregação. Nossos transportadores a vácuo são projetados como sistemas fechados que ajudarão a aumentar a produtividade e garantir a saúde e segurança dos funcionários.
O que a Piab oferece
- Lucratividade: redução de resíduos devido à configuração delicado de transporte a vácuo
- Projeto inovador: feito com materiais de nível alimentar que cumprem os regulamentos da indústria
- Higiene e saúde: fácil de limpar e conservar
Nutracêuticos
Para muitos dos produtos nutracêuticos, as exigências são tão altas quanto as da indústria farmacêutica com desafios parecidos, como contaminação cruzada e geração de poeira. Os transportadores de vácuo da Piab são projetados para solucionar esses desafios. Pelo fato de os materiais mudarem com frequência, é importante ter equipamentos de transporte que sejam versáteis, fáceis de limpar e que se adaptem a trocas rápidas. Também oferecemos ventosas e garras de nível alimentar para coleta de produtos acabados.
O que a Piab oferece
- Pouco espaço: nossos transportadores não serão um problema em espaços limitados
- Lucratividade: redução de resíduos devido à configuração delicado de transporte a vácuo
- Higiene e saúde: fácil de limpar e construídas para atender às exigências da indústria
Aplicações

Recuperação de pó

Embalagem de pó

Envio e recebimento de alimentação da prensa de comprimidos

Envio e recebimento de alimentação de revestimento de comprimidos

Envio e recebimento de alimentação de enchimento de cápsula

Transporte por/para e de equipamento de detecção de metal

Envio e recebimento de materiais de unidade de peneiração

Envio e recebimento de material de alimentação de moagem e trituração

Envio e recebimento de material de misturador/batedeira

Coleta de tambor e barril de fibra
Manipulação direta de nutracêuticos
Ração
É importante transportar grandes quantidades de ração de modo rápido e eficiente sem perdas de produto, enquanto os padrões da indústria são atendidos. Nossos transportadores a vácuo aumentam a produtividade e economizam espaço ao transportarem ração.
O que a Piab oferece
- Lucratividade: redução de resíduos devido ao transporte delicado a vácuo
- Higiene e saúde: fácil de limpar e conservar
- Pouco espaço: nossos transportadores não serão um problema em espaços limitados
Petiscos
Na produção de petiscos, é crucial usar equipamento que seja fácil de limpar e que permita uma rápida troca de produtos. Transportadores a vácuo são usados para transportar temperos à máquina apropriada ou para recuperar produtos quebrados na etapa de embalagem e devolvê-los à etapa anterior. A alimentação manual de petiscos pode ser facilmente substituída por um transportador a vácuo, já que a coleta de pó é possível a partir de um barril ou container.
O que a Piab oferece
- Projeto inovador: feito com materiais de nível alimentar que cumprem os regulamentos da indústria
- Eficiência: minucioso e rápido para transportar produtos do ponto A para o ponto B
- Higiene e saúde: fácil de limpar e conservar