O COAX® é uma solução avançada para criar vácuo com ar comprimido baseada na tecnologia de multiestágios da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, o que permite projetar um sistema de vácuo flexível, modular e eficiente. Um sistema de vácuo baseado na tecnologia COAX® pode oferecer três vezes mais fluxo de vácuo do que os sistemas convencionais, permitindo aumentar a velocidade com alta confiabilidade e ainda reduzir o consumo de energia. Existem cartuchos COAX® em diversos tamanhos (MICRO, MINI e MIDI) e modelos (Bi, Pi, Si, Ti e Xi), o que os torna adequados para todas as aplicações. A tecnologia garante excelente desempenho em alta e baixa pressão de alimentação. As bombas baseadas na tecnologia COAX® podem operar dentro da variação de pressão de alimentação de 0,17 a 0,60 MPa.