Central de CAD

Número do itemNome do produtoBaixar
0213464WEVD-18-6 Elbow screwed joint with exhaust air throttling
0213466WEVD-M5-4 Elbow screwed joint with exhaust air throttling
0106896Cartridge holder Mini-3 cpl Mini COAX
0113117Conexão G1/2" macho
0244563Silencer SILPO G 1/4", drilled hole
0245412Silencer SILPO G 3/8", drilled hole
0125932Conexão rápida CAT3-5 D=10
0208963Válvula reversas para sopradores e garras de área grande, 3 conexões, G 2 1/2”
0208965Válvula reversas para sopradores e garras de área grande, 3 conexões, G 1 1/4”
0213183VLR 14-120 Arm Extension
0213185VLR 30-200 Arm Extension
0213181ANS 30 Delrin Finger Accessory
0223799Vacuplus MIDI Pi48-2 x2, extra non-return valve
0223801Vacuplus MIDI Si32-2 x2, extra non-return valve
0223803Vacuplus MIDI Xi40-2 x2, extra non-return valve
0104724Ventosa F75P Poliuretano 30/60
0106829Ventosa F75P Poliuretano 30/60, para rosca
0106351Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de rede
0106830Ventosa F75P Poliuretano 30/60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
0111584Ventosa F75P Poliuretano 60
0107321Ventosa F75P Poliuretano 60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
0108801Ventosa F75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF fêmea
0111586Ventosa F75P Poliuretano 60, G3/8" fêmea, com filtro de rede
0111588Ventosa F75P Poliuretano 60, G1/2" fêmea, com filtro de rede
0106353Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G3/8" fêmea, com filtro de rede
0106355Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G1/2" fêmea, com filtro de rede
0107323Ventosa F110P Poliuretano 60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
0108803Ventosa F110P Poliuretano 60, 3/8" NPSF fêmea
0111593Ventosa F110P Poliuretano 60
0111595Ventosa F110P Poliuretano 60, G3/8" fêmea, com filtro de rede
0111597Ventosa F110P Poliuretano 60, G1/2" fêmea, com filtro de rede
0129927Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G1/2" fêmea, com válvula cônica
0129930Ventosa F110P Poliuretano 60, G1/2" fêmea, com válvula cônica
3222188Bomba de vácuo M20 com placa de conexão B, selos NBR, M20A6-BN
0101365Suction cup F30MF.40.02DC
0214623SLL 16-30 Spring Loaded Locator
0214690T06-00-10 Union Tee
0119784Barra de montagem fixa L=100
0119786Barra de montagem fixa L=300
0119788Barra de montagem fixa L=600
0120577Ventosa BL40-5 Silicone, 3/8" NPT macho
0124515Ventosa BL30-5 Silicone, G1/4" macho
0122962Ventosa BL50-5 Silicone, 1/2" NPT macho
0129473Body for COAX® MINI cartridge 2x1/8" V
0243821Filtro de entrada de ar 2" antiestático SS316
0101152Conexão G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela
0213394FB-KDG-M8-3-2m Cable socket, 3-pin
0110521Filtro de vácuo G1/2" (5 µm)
0110523Filtro de vácuo G1½" (5 µm)
3116670Filtro de vácuo G1/8" (10 µm)
3116672Filtro de vácuo G1" (10 µm)
3116652Filtro de vácuo G3/4" (10 µm)
0128409Filtro de vácuo 1/4" NPT (10 µm)
0128410Filtro de vácuo 3/8" NPT (10 µm)
0128418Filtro de vácuo 1" NPT (10 µm)
3101058Bomba de vácuo MLL800, selos NBR
0243814Filtro de entrada de ar 1 1/2" aço carbono padrão
0117674Feed station 40 liters, Q
0117676Feed station 40 liters, fluidisation, Q
0232188Feed station 40 liters, fluidisation, Q, SS
021414260-0204-10 Pipe Coupling
021414460-5002-10 Pipe Coupling
0104272Módulo de expulsão rápida P3010, tanque 30 cm³
3150094PSuction cup FC100 Nitrile-PVC 60, with washer
3150067PSuction Cup FC75 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female
3250062PSuction cup FC100 Nitrile-PVC 60, G3/8" male
0101880Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 1/8" NPSF female, with mesh filter
0101882Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 3/8" NPSF female, with mesh filter
0124951Compensador de nível LC16-F1820, G1/8" fêmea, Curso 20
0124953Compensador de nível LC16-F1835, G1/8" fêmea, Curso 35
0101226Ventosa D20-2 Silicone, M5 fêmea
0101228Suction cup D20-2 Silicone, NPT 1/8 male, with mesh filter
0101231Ventosa D20-2 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela
0101248Ventosa D30-2 Silicone, M5 fêmea
0101251Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female
0101253Ventosa D30-2 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela
0101734Suction cup D50 Silicone, 1/8" NPSF female
0101736Suction cup D50 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
0110332Ventosa D30-2 Silicone, G1/8" macho/M5 fêmea, PA
0110015COAX Cartridge Micro Bi 03-2 Ozone resistent
0101156Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula cônica
3350027Suction cup P300.50 EPDM
0106016Ventosa FC20P Poliuretano 50
0106717Ventosa FC20P Poliuretano 50, M5 fêmea
0106722Ventosa FC20P Poliuretano 50, G1/8" macho, com filtro de rede
0106948Ventosa FC75P Poliuretano 40, para rosca
0106959Ventosa FC75P Poliuretano 40, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
0107303Ventosa FC75P Poliuretano 60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
0108797Ventosa FC75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF fêmea
0103301Ventosa FC150P Poliuretano 60
0103743Ventosa FC150P Poliuretano 40, G3/8" fêmea, com filtro de rede
0103745Ventosa FC150P Poliuretano 60, G3/8" fêmea, com filtro de rede
0103749Ventosa FC150P Poliuretano 40, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de rede
0103297Ventosa FC100P Poliuretano 40
0103299Ventosa FC100P Poliuretano 60
0103734Ventosa FC100P Poliuretano 40, G3/8" fêmea, com filtro de rede
0103736Ventosa FC100P Poliuretano 60, G3/8" fêmea, com filtro de rede
0106836Ventosa FC100P Poliuretano 40, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
0107305Ventosa FC100P Poliuretano 60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
0108799Ventosa FC100P Poliuretano 60, 3/8" NPSF fêmea
0103291Ventosa FC35P Poliuretano 60
0103705Ventosa FC35P Poliuretano 50, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de rede
0103707Suction cup FC35P Polyurethane 50, 1/8" NPSF female
0103709Ventosa FC35P Poliuretano 50, 1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
0103712Ventosa FC35P Poliuretano 60, G1/4" macho, com filtro de rede
0104803Ventosa FC25P Poliuretano 50
0106719Ventosa FC25P Poliuretano 50, M5 fêmea
0106720Ventosa FC25P Poliuretano 50, G1/8" macho / M5 fêmea, com filtro de rede
0107356Suction cup FC25P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with mesh filter
0103293Ventosa FC50P Poliuretano 60, G3/8" macho - 1/8" NPSF fêmea
0201791Kit de conexão para mangueira de vácuo TC 1"SMS - Ø25 cpl
0129749Kit de conexão para mangueira de vácuo TC2"OD - Ø32 cpl
0201793Kit de conexão para mangueira de vácuo TC2"OD - Ø51 cpl
0201795Kit de conexão para mangueira de vácuo TC3"OD - Ø76 cpl
0201797Kit de conexão para mangueira de vácuo TC4"OD - Ø102 cpl
0200257Ventosa U10 Silicone FCM
9909636Ventosa U15 Silicone FCM, M5 macho
0200440Ventosa U20 Silicone FCM
9909717Ventosa U20 Silicone FCM, G1/8" macho, com filtro de tela
9909720Ventosa U30 Silicone FCM, G1/8" macho, com filtro de tela
9909632Ventosa U4 Silicone FCM, M5 macho
0200442Ventosa U40-2 Silicone FCM
9909722Ventosa U40-2 Silicone FCM, G1/4" macho, com filtro de tela
9909726Ventosa U50-2 Silicone FCM, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
0200255Ventosa U6 Silicone FCM
9909634Ventosa U8 Silicone FCM, M5 macho
0200334Kit de atualização piPREMIUM para C33-400
0209786Bomba de palhetas 600/800 IE3 460V, 208V,230V
0209788Bomba de palhetas 600/800 IE3 200V, 220V, 380V
0230391Transition piece D350 to BFM Ø200 mm prepared for filter
0230393Transition piece D250 to BFM Ø150 mm prepared for filter
0213431KSK25-25 Clamp foldable Ø25
0213433KSK25-40 Clamp foldable Ø40
0214201EVC 40/40 Cross Connector Plate
0201649Maintenance kit piFLOW® pumps
0214599RVA 20-60 Retracting Vacuum Arm
0213329KKT25-25 Tube T cross clamp
0213330KKT40-25 Tube T cross clamp
0213420KKTG16-16 Cross clamp, T-version, divided in two parts
0213422KKTG40-25 Cross clamp, T-version, divided in two parts
0213251SP 1.5-P Cylinder Sensor
0129866Compressed air feed unit for electro mechanical pump and piFLOW®p
0213048GAF 10-M-10 Spring Loaded Gripper Arm
0213051GAF 14-C-40 Spring Loaded Gripper Arm
0213053GAF 20-C-20 Spring Loaded Gripper Arm
0213055GAF 20-C-50 Spring Loaded Gripper Arm
0213057GAF 20-C-100 Spring Loaded Gripper Arm
0213059GAF 30-C-40 Spring Loaded Gripper Arm
0213060GAF 30-M-40 Spring Loaded Gripper Arm
0213062GAF 30-M-80 Spring Loaded Gripper Arm
3101603Manômetro 1 Mpa
0213103WKA 10-90 Angle Arm
0213105WKA 20-150 Angle Arm
0200462Ajustador de altura HA16
0230890Control unit ECU-15
3350069Compensador de nível G1/8"
0213392FB-EST-M8-3P Sensor-/actuator connector
0101107Ventosa B50 Nitrilo-PVC
0101644Ventosa B50 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, com filtro de tela
0101646Ventosa B50 Nitrilo-PVC, G3/8" macho, com filtro de tela
0101648Ventosa B50 Nitrilo-PVC, 5x1/8" NPSF fêmea
0101651Ventosa B50 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
0101653Ventosa B50 Nitrilo-PVC, G3/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
0101109Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno
0101671Suction cup B50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter
0101673Suction cup B50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter
0101675Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
0101677Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fl
0101855Ventosa B75 Nitrilo-PVC, G3/8" fêmea, com filtro de tela
0101857Ventosa B75 Nitrilo-PVC, G1/2" fêmea, com filtro de tela
0128117Suction cup B75 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
0128119Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
0128120Suction cup B75 Nitrile-PVC, 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.
0128111Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.
0128108Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
0101864Ventosa B75-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
0101862Ventosa B75-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
3150108PSuction cup B110 Nitrile-PVC
3150030PSuction cup B110 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
0101891Ventosa B110 Nitrilo-PVC, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
0101903Ventosa B110-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, 3/8"NPSF fêmea, com filtro de tela
0101932Ventosa B150 Nitrilo-PVC, G3/4" fêmea, com filtro de tela
0111063Ventosa B50 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF fêmea PA
0213378DK16-10 Distance clip
0202396piSAVE® sense com port de múltiplas conexões 02/60 (amarillo)
0128719piSAVE® sense com port de múltiplas conexões 03/60 (verde)
0128731piSAVE® sense com port de múltiplas conexões 04/60 (azul)
0128733piSAVE® sense com port de múltiplas conexões 05/60 (vermelho)
0202394piSAVE® sense 02/60 (amarillo), 10p
0202424piSAVE® sense 03/60 (verde), 10p
0202426piSAVE® sense 05/60 (vermelho), 10p
0202428piSAVE® sense 04/60 (azul), 100p
0213174ANF 20 Delrin Finger Accessory
0213176ANF 14 P Padded Delrin Finger Accessory
0213178ANF 30 P Edge clamp with rubber pad
0214320GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
0214322GGA 20-C-50 Spring Loaded Elbow Arm
0213253SN 1.5-P Cylinder Sensor
0201816Bomba de vácuo piPREMIUM1600 Si32-3x64
0123093Suporte de montagem Snap-in piINLINE® 5x MICRO