Feedback

Choose your language

Close

Um OEM global na indústria de embalagens aumentou a produtividade e reduziu os custos do robô ao mesmo tempo

Um OEM global na indústria de embalagens aumentou a produtividade e reduziu os custos do robô ao mesmo tempo

Histórico

Um grande OEM (Fabricante Original do Equipamento) na indústria de embalagens estava enfrentando problemas em carregar caixas. O trabalho tinha sido feito manualmente resultando em tempos de ciclo longo e desafios ergonômicos. Eles tinham um desafio de desenvolver uma máquina para carregar caixas de chocolate em pó para um cliente. Um robô foi escolhido e agora eles precisavam de ferramentas para manipular as caixas. O OEM consultou a Piab, pois ele tinha confiança em nossos produtos, bem como em nosso conhecimento sobre aplicações a vácuo. A exigência foi de que o robô deve ser capaz de pegar caixas de 1 e 2 kg, com um ciclo de tempo de 5 segundos. Aqui houve uma restrição sobre os custos também. Eles precisavam de uma boa solução, mas a um baixo custo.

Solução

Um número de produtos foi testado e a escolha foi de dezoito Ventosas Value Line® VL60BX e uma bomba centralizada – a piCLASSIC com 3 cartuchos COAX® Xi, juntamente com um filtro de vácuo. As ventosas Value Line® mostram bom desempenho a um preço acessível. O estilo BX de ventosas fornece compensação nível necessária sobre as caixas de papelão onduladas. A bomba de vácuo piCLASSIC foi uma boa combinação para a aplicação, pois ela forneceu grande capacidade com os cartuchos COAX® Xi e um tempo de resposta rápido.

Resultado

O OEM alcançou seu objetivo de reduzir os custos com esta máquina ainda cumprindo sua meta de produtividade. O cliente final viu um aumento na produtividade com uma redução na taxa de acidentes e problemas ergonômicos.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos