Feedback

Choose your language

Close

Sucesso com transportadores a vácuo da Piab no premiado embalador subcontratado

Sucesso com transportadores a vácuo da Piab no premiado embalador subcontratado

Histórico

O cliente é um embalador subcontratado localizado no País de Gales, Reino Unido. A aplicação foi a transferência de grãos de produto de jardim do big bag para a máquina de vedação do tipo preenchimento e forma produzindo sachês. O cliente é um premiado embalador subcontratado, trabalhando em vários sectores, incluindo cuidados domiciliários, médicos e de bem-estar e cuidados pessoais. Eles têm a capacidade de embalar qualquer coisa de sachês de pó de 5mg a garrafas de vidro de 1 litro, juntamente com pacotes de conveniência e alveolar para cápsulas. O cliente estava passando por problemas na transferência de grãos de produtos de jardim em uma máquina de vedação do tipo preenchimento e forma, usando um transportador helicoidal móvel. Este transporte helicoidal móvel estava degradando os grãos em pó fino, resultando na obstrução helicoidal móvel e precisando de interrupção frequente à produção para desmontagem e limpeza. Como resultado, tempos e custos de produção eram inaceitavelmente elevados.

 

Solução

Durante uma visita ao local inicial para olhar para a aplicação, a Piab propôs um transportador a vácuo piFLOW®i. Isto deve ser montado acima da máquina de vedação do tipo preenchimento e forma com uma peça de transição para permitir que o produto flua diretamente para a máquina. Controle do transportador ligado a um sensor de nível sobre a máquina de vedação do tipo preenchimento e forma, com uma lança de alimentação manual utilizada para pegar os grãos de um big bag. Uma vez aceita como um caminho a seguir, a Piab realizou um experimento no local para provar que os grãos do produto poderiam ser transferidos com êxito com nenhuma degradação ou obstrução do produto.   

Resultado

Já não há mais necessidade de interromper a produção para a limpeza do transportador helicoidal móvel. Isso resulta em redução do tempo de inatividade, bem como controles melhorados no sistema de transporte. O Diretor de Engenharia no cliente comentou "estou satisfeito com o transportador, estou encomendando um segundo para outra máquina de preenchimento e forma e também considerando um transportador a vácuo da Piab para outra aplicação".

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos