If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Solução COAX® integrada simplifica o processo de automação complexo

Solução COAX® integrada simplifica o processo de automação complexo

Histórico

Uma empresa mundial produzindo mobiliário tinha encontrado problemas com aderências instáveis em peças de trabalho durante as operações de moagem. O sistema baseou-se em operação contínua de vácuo com uma bomba mecânica, conectada a uma placa giratória. Além disso, o sistema precisava ser versátil para lidar com todos os tipos de superfícies curvadas.  A empresa também teve um problema com o fornecimento de vácuo para as cabeças giratórias por causa do grande diâmetro do tubo de vácuo e pouca confiabilidade do sistema de controle complicado de uma grande bomba de vácuo mecânica centralizada.  A bomba de vácuo centralizada era 2 metros distante da placa giratória com uma mangueira de 1 ½" de diâmetro.

Solução

A Piab ofereceu uma solução de vácuo eficientemente energética descentralizada com cartuchos de vácuo COAX® MIDI Si32-3 integrados e ventosas piGRIP® para cada cabeça giratória na placa giratória juntamente com filtros de vácuo.  Os cartuchos Si foram selecionados, pois eles podem compensar por quaisquer vazamentos nas cabeças giratórias.

Resultado

A descentralização do sistema de vácuo simplificou o sistema de controle por transferir o controle diretamente para as placas giratórias. Reduziu o tamanho e o diâmetro das mangueiras de alimentação. Além disso, a utilização de acessórios de vácuo da Piab reduziu significativamente os níveis de ruído em comparação com a bomba mecânica. A solução da Piab também reduziu os custos do sistema de vácuo por 60% e o consumo de energia diminuiu 30%.  Graças ao uso das ventosas piGRIP® da Piab, a empresa conseguiu trabalhar eficientemente com as peças de trabalho de forma irregular, ajustando a altura das ventosas (por exemplo, de foles de 3 ½ para foles de 1½). A rigidez elevada dos foles aumentou significativamente a estabilidade da aderência durante o esmerilhamento.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos