Feedback

Choose your language

Close

SuccessStory Split conveyor spices

Sistema de transporte bipartido prova ideal para o problema de contaminação

Histórico

Originalmente, o cliente adquiriu um transportador de rosca como um sistema de empacotamento. O esforço que o cliente estava tendo era que o transportador de rosca móvel estava levando muito tempo para limpar entre as mudanças de tempero. A principal preocupação era transmitir temperos alergênicos e não alergênicos e não ter o operador exposto, bem como contaminação na rosca móvel do material alergênico ao material não alergênico O cliente precisava de uma aplicação para ser fácil limpar e não ter contaminação de produtos alergênicos e não alergênicos. O cliente afirmou que a principal preocupação foi com o procedimento de limpeza que eles estavam tendo que passar por alterações entre o produto, e como até mesmo após os procedimentos de limpeza eles não foram capazes de limpar completamente o transportador. Nossa conclusão incluiu outras tecnologias como transportadores de rosca móveis flexíveis, transportadores de cabo tubular e enchimento manual.

Solução

O representante da Piab com a ajuda da Piab foram capazes de fornecer uma solução para o transporte de temperos através de um transportador de vácuo piFLOW®f com um sistema bipartido, onde a exposição do operador ao produto alergênico é mínima e o processo de limpeza é reduzido significativamente. O cliente salientou uma preocupação com nossos filtros e como eles não seriam capazes de limpar os filtros completamente entre mudanças de materiais, foi quando a Piab veio com a solução de fornecer um sistema bipartido para que o produto não toque o filtro e nenhuma transferência seja introduzida no fluxo do produto.

Resultado

A vitória aconteceu porque fomos capazes de verificar todos os itens que o cliente precisava. Uma vez que a introdução do sistema bipartido foi proposta, o cliente estava de acordo. O produto que é introduzido no fluxo do produto não está tocando o filtro, apenas o produto de transporte residual entra no módulo de filtro e é expulso. Ao mudar o produto, o cliente não tem que trocar o filtro e tem filtros sobressalentes para os diversos produtos, ambos alergênicos e não alergênicos. A parte do transportador a vácuo da Piab que precisa ser limpa é apenas o ponto de encontro e o primeiro módulo bipartido.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos