Feedback

Choose your language

Close

Vaculex TL em Berendsen

Serviços de lavanderia melhorados em Berendsen

Histórico

A Berendsen é a líder de mercado em serviços de lavanderia na Dinamarca, Suécia e Noruega. A Berendsen também tem uma posição de liderança na Holanda e uma posição forte nos hospitais alemães e no mercado de clínicas de repouso. A Berendsen faz parte do Davis Service Group Plc, um provedor líder de serviços de suporte com base no Reino Unido.

Seleção de sacos de roupa com peso até 35 kg (77.8 lb). Elevações frequentes de abaixo do joelho até acima do nível do ombro.

A Berendsen tinha os seguintes problemas, exigindo soluções:
Os operadores tinham dificuldades para levantar sacos pesados e apresentavam lesões por esforço repetitivo. Além disso, diferentes tipos de lesões foram causados por objetos estranhos escondidos dentro dos sacos de roupa, por ex. facas, navalhas e agulhas. Além disso, material contaminado com fluidos corporais pode ser prejudicial à saúde por meio do contato.

 

Solução

Vaculex® TL foi instalado para ajudar operadores com o processo de lavanderia.

Resultado

Depois de instalar o primeiro Vaculex® TL em 1999 na Suécia, a Berendsen instalou agora o Vaculex® TL na Suécia, Noruega e Holanda. Com Vaculex® TL os trabalhadores podem facilmente esvaziar o saco suspenso por uma corda, em vez de puxar a roupa para fora do saco. Os benefícios são óbvios: risco mínimo de lesão por esforço repetitivo e ferimentos por corte, menor risco de infecção, maior produtividade, custo de manutenção extremamente baixo, consumo de energia muito pequeno e facilidade de uso.

Magnus Arnedal, Gerente de Operações da Berendsen, Suécia: "Berendsen já experimentou diferentes sistemas de levantamento para manipulação de saco de roupa antes, com resultados variados. O Vaculex® TL é o primeiro sistema de manipulação que é usado espontaneamente pela equipe e é o melhor equipamento que você pode obter. Após dois anos de utilização dos sistemas de manipulação , estamos muito satisfeitos e podemos realmente recomendar o Vaculex® TL".

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos