Feedback

Choose your language

Close

bomba de vácuo da Piab piCLASSIC Si32-3

RPC Tedeco Gizeh economiza energia e reduz os custos de manutenção

Histórico

RPC Tedeco Gizeh é um fabricante líder de ventosas de bebida termoformadas e ventosas de venda. O parceiro da Piab, Cymru Automation trabalha com a RPC em uma variedade de projetos de melhoria de processos. O mais recente destes foi olhar para a substituição de bombas de palhetas elétricas por bombas da Piab para economia de energia e redução dos custos de manutenção.

Solução

A Piab e a Cymru Automation fizeram uma visita conjunta ao local para olhar as máquinas AMAX onde o vácuo é usado para segurar as caixas durante a embalagem das ventosas. Identificou-se que economias de energia poderiam ser feitas, substituindo as bombas de vácuo mecânicas constantemente em operação pela bomba de vácuo da Piab piCLASSIC Si32-3 com piSAVE para otimizar a economia de energia. Isso permite que o vácuo seja ligado apenas quando necessário e o nível de vácuo controlado para não usar mais energia do que a necessária. Sem palhetas para substituir ou fazer a manutenção necessária, os custos de manutenção poderiam ser cortados.

 

Resultado

  • Custo anual economizado por máquina através de solução original £1.114,00 (€1.430), uma redução de 83%.
  • Sem tempo de inatividade para manutenção programada.

"A bomba da Piab foi executada com sucesso por várias semanas. Vamos estender isso para nossas outras máquinas AMAX e planejar substituir bombas elétricas pela bomba da Piab em outras máquinas e aplicações", diz Steve Robinson, Gerente de Engenharia, RPC Tedeco Gizeh.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos