Feedback

Choose your language

Close

Vaculex ParceLift na PostNord Logistik

Operador de logística aumentou a ergonomia e alcançou benefícios financeiros

Histórico

A PostNord é a maior operadora de mensagens e logística do norte da Europa, bem como líder mundial em qualidade de serviço e desempenho de entrega.

Na PostNord eles costumavam descarregar os baús e contêineres manualmente, o que resultava em dor nas costas e operadores cansados. O principal problema era a pegar pacotes pesados desde o nível do chão até o nível dos transportadores telescópicos que alimentam o sistema de classificação automática.

Situação

A situação de manipulação anterior: Descarregamento manual, levantando para um transportador de correia Caljan 

Operadores:
 2 pessoas na estação de alimentação

Equipamento: 1 transportador de correia Caljan por estação de alimentação.

Solução

A nova configuração: Descarregamento manual, assistido por Vaculex® ParceLift:

Operadores: 1 pessoa na estação de alimentação

Equipamento: 1 transportador de correia Caljan e 1 Vaculex® ParceLift por estação de alimentação.

Resultados

Por usar Vaculex® ParceLift, eles agora evitam o levantamento pesado e quase todo levantamento manual ao descarregar contêineres. A ocorrência de atestados médicos é reduzida (entre 10 – 15%) para um nível normal (aprox. 5%) A ergonomia melhorou e os operadores podem manter um ritmo constante de trabalho durante todo o dia, o que aumenta a produtividade e o bem estar do usuário. O número de lesões por esforços repetitivos foi reduzido e operadores estão satisfeitos.

A PostNord cumpre agora com os requisitos das Autoridades Suecas sobre o Ambiente de Trabalho com um ambiente de trabalho saudável. Todos os terminais da PostNord usam o Vaculex® ParceLift para descarregamento, combinado com o Vaculex® TP para manipulação de pacotes dentro do terminal.

Gunnar Tunmats, Técnico de Segurança do Trabalho e operador usando Vaculex® ParceLift: “Vaculex® ParceLift é ótimo de se trabalhar“.

1. Total aceitação dos operadores
2. Sem queixas de dor lombar ou esforço. Operadores felizes 
3. A ocorrência de atestados médicos é reduzida (entre 10 – 15%) para um nível normal (aprox. 5%) 
4. Nenhuma transferência de operadores lesionados para novas funções com tarefas mais leves 
5. Nenhuma rotatividade de pessoal. 
6. Nenhuma lesão por esforço classificada 
7. Você não precisa de músculos para trabalhar nesta função, qualquer um pode fazer isso 
8. Menos operadores necessários. Um operador, em vez de dois, em cada transportador de alimentação agora é necessário neste ciclo de manipulação.

 

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos