Feedback

Choose your language

Close

Vaculex TP na TNT Express

Manipulação de pacote em TNT Express

Histórico

A TNT Express é uma das maiores empresas de entrega expressa do mundo e, desde maio de 2016, faz parte da FedEx. Diariamente, a TNT Express entrega cerca de um milhão de remessas, desde documentos e encomendas até o frete em paletes. A empresa oferece serviços de entrega rodoviária e aérea na Europa, Oriente Médio e África, Ásia-Pacífico e nas Américas.

A TNT teve problemas com lesões devido ao levantamento manual com custos associados de licença médica e reabilitação. Como parte de um programa mundial de saúde e segurança, o desafio era encontrar um sistema de manipulação que mantivesse ou aumentasse a velocidade e a produtividade durante a operação.

O auxílio de elevação deveria ser capaz de manipular pelo menos 75% dos pacotes. A solução também precisava ser fácil de usar e adaptável a pessoas destras e canhotas.

Solução

Vários Vaculex® TP foram instalados na TNT Express para aumentar a velocidade e a produtividade. 

Resultado

Depois de instalar vários Vaculex® TP na TNT, as lesões foram reduzidas ao mínimo. Os manipuladores a vácuo mantiveram ou aumentaram a velocidade e a produtividade, à medida que os pacotes ficavam sem peso e mais fáceis de manipular, não importando o tamanho ou a forma.  O Vaculex® TP provou lidar com 99% dos pacotes com facilidade.

Thomas Engman, Gerente de Operações da TNT, Suécia:   “Vaculex® era a única contratada que poderia oferecer um sistema de manipulação onde o uso não diminuía a produtividade. A cooperação funcionou muito bem e depois podemos certificar que os manipuladores estão funcionando melhor do que esperávamos. O TP é muito fácil de operar e apenas uma breve instrução é necessária para iniciantes. Os benefícios ergonômicos do TP também envolvem benefícios econômicos devido à redução de atestado médico  e custos de reabilitação menores, o que, por sua vez, facilitará a atração e retenção de pessoal qualificado.“

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos