Feedback

Choose your language

Close

Pall Exekia - Piab chemical industry

Aumento da segurança em estação de trabalho com redução do tempo de manipulação

Histórico

Líder mundial na fabricação de técnicas de separação de mambrana cerâmica, a Pall Exekia queria um sistema de transporte de pó de alumina mais eficiente, seguro e menos trabalhoso. A empresa estava levantando manualmente sacos de 25kg de alumina a 7m de altura para alimentar um silo.

Solução

A Pall Exekia substituiu seus processos de manipulação manual de materiais por uma solução de transporte pneumático da Piab.

Resultados

A Pall Exekia constatou uma redução significativa no montante de tempo necessário para manipular sacos pesados de alumina. Adicionalmente a solução de transporte a vácuo aliviou o stress físico dos operários o que contribuiu consideravelmente com a melhoria da segurança naquela estação de trabalho. Em função da característica do filtro interno do transportador, o risco de empoeiramento ou contaminação do ambiente na vábrica foi previnido.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos