Feedback

Choose your language

Close

Transportador a vácuo Piab piFLOW®i

Parada de máquina excessiva se transforma em oportunidade para uso de um transportador a vácuo piFLOW®


Histórico

A Urnex Brands, localizada no estado de Nova Iorque – EUA, estava pesquisando por um método efetivo de transferir seus pós para suas máquinas de embalagem. Eles decidiram por uma forte busca de um sistema de transporte pneumático, uma vez que seu sistema mecânico estava criando problemas inesperados. O cliente estava transferindo volumes pré-misturados de ácido cítrico e carbonato de sódio em pó via uma rosca transportadora para o silo de uma máquina de embalagem vertical. Eles tinham várias fórmulas de produtos que não podiam ter contaminação cruzada. O tempo de parada de máquina para limpeza da rosca transportadora era um grande problema, que necessitava de um operador adicional somente para realizar a tarefa enquanto se tentava reduzir o tempo total de parada de máquina e manter a produção em movimento. A parada de máquina tomava até 3h para a limpeza, o que equivalia a quase 600 cases de produto. Eles estavam utilizando 3 roscas transportadoras. A taxa de transporte era de 544kg/h..

Solução

A Urnex Brands enviou uma amostra de produto para a Piab em Hingham, Massachusetts, para testes de laboratório. As preocupações iniciais foram com relação à segregação dos pós misturados. Assim, o produto foi testado e amostras foram coletadas. Baseado nos testes, um  piFLOW®i  foi instalado para um teste de 30 dias no cliente.

Resultados

Os resultados favoráveis durante o teste resultaram na aquisição do sistema. A Piab atribuiu esta conclusão à efetividade do sistema em termos de custo e simplicidade. O transportador a vácuo Piab piFLOW® permitiu enormemente a redução do tempo de parada de máquina (de 2 a 3horas para somente 1hora e 192 cases perdidos, ao invés dos 576 que aconteciam com o uso das roscas), além de ter se configurado numa solução de excelente relação custo-benefício, quando comparada com as roscas e outros sistemas de transporte pneumático. Os operadores extras dedicados a limpar as roscas foram deslocados para outras tarefas. A economia anual foi de US$30.000 com o uso do Piab. Após alguns meses de produção, 3 novos transportadores Piab foram adquiridos.

 

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos