Feedback

Choose your language

Close

Apolo obtém economias substanciais em custos com manutenção e operação

Apolo obtém economias substanciais em custos com manutenção e operação

Antecedentes

A Editorial Impresora Apolo, de propriedade do Grupo Espinosa, uma das maiores empresas mexicanas na indústria gráfica, buscava implementar uma nova solução de bomba de vácuo que melhorasse a qualidade da impressão e reduzisse os custos com manutenção e o tempo de inatividade.

Solução

Apolo instalou 208 bombas de vácuo Classic e Classic MP da Piab em 33 máquinas. Com uma única estação de ar comprimido, o ar é fornecido às máquinas e às bombas de vácuo simultaneamente.

Resultado

A solução da Piab eliminou o tempo de inatividade das máquinas devido a falhas de bomba e reduziu drasticamente o custo de manutenção da bomba de vácuo. Além disso, o sistema reduziu a temperatura da fábrica de 37 °C para 20 °C sem ar condicionado e diminuiu o nível de ruído em 50%.


Produtos relacionados

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos