Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Leve-me ao novo site!
Por favor, consulte as nossas diretrizes:
Storage guidelines of suction cups and rubber products (pdf)
Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.
Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).
DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.
Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.
Quando as bombas estão ligadas, a bomba ejetora realmente usa mais energia do que a mecânica. No entanto, a maioria das aplicações de vácuo é intermitente (sucção e liberação) e a bomba ejetora pode operar de acordo com esse ciclo e ser desligada e ligada juntamente com o ciclo, o que, no total, consome muito menos energia quando comparado à bomba mecânica que está sempre ligada.
A Piab oferece garantia a distribuidores, integradores e usuários dos produtos Piab no mundo todo em conformidade com as seguintes definições.
Princípios gerais de garantia:
O ejetor COAX® multiestágio é projetado para possibilitar o ajuste do nível máximo de vácuo pela pressão de alimentação de ar comprimido. Ao usar um piSAVE optimize, é possível definir o nível de vácuo específico necessário e o piSAVE optimize ajustará a pressão de alimentação de acordo com a bomba. Você nunca usará mais ar comprimido do que o necessário na aplicação. Tente também usar a calculadora do piSAVE optimize para ver a real economia de energia nessa operação.
O modo mais fácil é usar o guia de seleção na seção MICRO da bomba. MINI e MIDI descrevem o tamanho e a capacidade, sendo MICRO o menor e MIDI o maior. Cada um está disponível com algumas características diferentes, um para fluxo altíssimo (Si), um para nível de vácuo altíssimo (Xi), um para manuseio de pressão de alimentação de ar comprimido oscilante (Bi/Pi) e, finalmente, um modelo altamente tolerante à sujeira (Ti)
Devido ao design do ejetor multiestágios COAX® na bomba sem peças móveis, não há virtualmente nenhuma manutenção.
O COAX® é uma solução avançada para criar vácuo com ar comprimido baseada na tecnologia de multiestágios da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, o que permite projetar um sistema de vácuo flexível, modular e eficiente. Um sistema de vácuo baseado na tecnologia COAX® pode oferecer três vezes mais fluxo de vácuo do que os sistemas convencionais, permitindo aumentar a velocidade com alta confiabilidade e ainda reduzir o consumo de energia. Existem cartuchos COAX® em diversos tamanhos (MICRO, MINI e MIDI) e modelos (Bi, Pi, Si, Ti e Xi), o que os torna adequados para todas as aplicações. A tecnologia garante excelente desempenho em alta e baixa pressão de alimentação. As bombas baseadas na tecnologia COAX® podem operar dentro da variação de pressão de alimentação de 0,17 a 0,60 MPa.
O problema mais comum em um sistema de vácuo são as restrições entre a fonte de dados e o ponto de sucção, por exemplo, mangueiras longas e estreitas. Ao usar a combinação de bomba e retentor, o vácuo é gerado na ventosa. As restrições são minimizadas juntamente com o consumo de energia em seu sistema.
A tecnologia do ejetor não tem nenhuma peça móvel, logo não necessita virtualmente de manutenção, além de oferecer maior confiabilidade. Também é muito menor e mais leve, o que possibilita colocá-la próximo ao ponto de sucção ou onde você realmente precisa de vácuo. A bomba mecânica também tem um nível de ruído muito maior e produz calor, o que significa que normalmente precisaria ser colocada em um ambiente isolado.
Um ejetor de estágio único é projetado para alto fluxo de vácuo ou alto nível de vácuo. O ejetor multiestágios COAX® combina diferentes bocais que fornecem tanto alto fluxo como desempenho de alto nível de vácuo no mesmo ejetor. Esse design também oferece baixo consumo de energia em igual desempenho.
Em relação ao tamanho de porta, vá até o produto e baixe a ficha de dados, a qual pode ser baixada após se registrar. A especificação do tipo de rosca não é dada na página da Web.
Em aplicações de levantamento com ventosas, não use mais vácuo do que o necessário. Normalmente recomendamos 60 kPa (18 inHG). Um nível de vácuo muito alto oferece menos eficiência e você usaria mais energia do que o necessário.
O problema mais comum em um sistema de vácuo é a existência de restrições entre a fonte de vácuo e o ponto de sucção, por exemplo, mangueiras longas e estreitas. Ao integrar os cartuchos de vácuo a seu sistema, você consegue colocar a fonte de vácuo próximo ao ponto onde o vácuo é necessário. As restrições são minimizadas juntamente com o consumo de energia em seu sistema. Além disso, você também obtém uma solução mais compacta.
Primeiramente baixe o manual da página inicial e, lá, você encontrará os números dos artigos referentes às diferentes peças sobressalentes.
A Piab oferece uma garantia aos distribuidores, integradores e usuários de produtos Piab no mundo todo, conforme as definições abaixo:
Princípios gerais da garantia:
Depende das propriedades físicas dos grânulos. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de grânulos, comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.
Com a mistura certa de ar e produto transportado. Isso é realizado a partir do ponto onde o transportador Piab coleta o material com ajuda de nossos acessórios de ponto de alimentação. Leia também nosso whitepaper sobre segregação e entre em contato com qualquer filial Piab para obter mais informações.
No manual de transportadores, há uma seção sobre resolução de problemas. Você também pode entrar em contato com a filial Piab mais próxima.
Ar comprimido com pressão normal da indústria de 0,4-0,6 MPa.
Use o configurador de aplicação. Você também pode entrar em contato com a Piab ou com um parceiro Piab para obter detalhes.
Não são necessárias ferramentas para realizar a montagem/desmontagem. Para obter informações detalhadas, consulte o manual ou nosso canal no YouTube.
Sim, até 8-10 metros sem acessórios/solução de esvaziamento de tubos. Com uma solução de esvaziamento de aproximadamente até 25 metros.
Não se as instruções do manual forem seguidas. Todos os transportadores Piab têm um ponto de aterramento. Todos os nossos transportadores podem ser enviados com aprovação de poeira ATEX.
Transportador, regulador de filtro (conexão de 1")
Manual
Guia de resolução de problemas
Desenhos
Com manutenção regular, a unidade funcionará por muitos anos.
Se o ar comprimido estiver sujo/contiver fluido, o filtro pode ficar obstruído, além dos ejetores e dos temporizadores. Água na linha de ar não é ideal.
Consulte o manual para resolver problemas se você se deparar com algo incomum.
Não, não foi. Apenas para pressão baixa.
Não, não pode. O procedimento normal é dosar antes ou após o transporte.
Sim. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.
Não, apenas ar comprimido. Até mesmo os nossos sistemas de controle são pneumáticos.
Não, não pode. É extremamente difícil controlar a quantidade de líquido que entra no transportador.
Com certeza. Veja nossas histórias de sucesso.
Hastes de alimentação de aço inoxidável, alumínio ou PE, aspirado e não aspirado
Adaptador de alimentação com ou sem conexão flangeada
Funil/estação de alimentação
Mangueira flexível
Válvula de inicialização/parada remota
Sensor de nível
Recipientes
Transição da unidade para o equipamento seguinte
0 - 50 metros se o comprimento de transporte não incluir um levantamento vertical superior a 5m e uma densidade de produto entre 0,5-1,0 kg.
De cerca de 0,1 t/h a cerca de 15 t/h.
O piFLOW®p é feito de aço inoxidável 316L
O piFLOW®i e f são feitos de aço inoxidável 304.
Para grande parte dos transportadores Piab, podemos oferecer os certificados FDA, ATEX Dust, 2.2.
Haste plissada. Filtro tipo haste rígida com grau de filtração igual a 0,5 µm feito de PE e PUR com membrana de PTFE. Versões em preto e em branco.
Plissado, grau de filtração de 0,5 µm Um filtro de PUR e poliéster rígido com membrana de PTFE. Cor cinza.
Têxtil. Bolsa de filtro com grau de filtração igual a 0,5 µm feita de poliéster e membrana de ePTFE. Cor cinza claro.
Para o piFLOW®p, podemos fornecer essa documentação. É um modelo que deverá ser preenchido durante a inicialização e com a ajuda do manual que vem com a remessa.
Sim, pode. Um sensor de nível, incluindo a válvula elétrica/pneumática, será integrado a ele. 110VAC ou 24VDC são integrados.
Sim, toda a tubulação e todos os componentes são métricos.
A unidade tem controle pneumático que controla o tempo de sucção e descarga.
Também pode ser sem controle. Nesse caso, o usuário final precisará fornecer a sequência de operação – controle de PLC.
Uma unidade de válvula elétrica/pneumática pode ser fornecida (para converter o sinal elétrico em saída pneumática para sinalizar o Piab).
Inicie o controle Piab por meio da válvula pneumática de inicialização/parada.
A bomba de vácuo inicia ao mesmo tempo em que a aba/porta inferior fecha e o recipiente de pulso de retorno (localizado no interior da parte superior do transportador) é carregado com ar comprimido (pressão da linha). O tempo de sucção se inicia (ajustável entre 1 e 30 segundos por meio do temporizador pneumático).
Quando o tempo de sucção termina, o controle entra em ciclo de descarga (ajustável entre 1 e 30 segundos), a bomba de vácuo para, a aba/porta inferior abre e o pulso de retorno limpa o filtro. E, depois disso, ele reiniciará até que a unidade esteja desligada.
Assista ao nosso vídeo.
< Ra 3,2 μm
O corpo é feito de aço inoxidável 316L, polido interna e externamente.
A bomba de vácuo é feita de alumínio, aço inoxidável e plástico
Sim, são.
A bomba de vácuo Piab movida a ar maximiza a eficiência energética ao usar a tecnologia COAX®. Não produz nenhum calor.
Pouca manutenção devido à pequena quantidade de peças.
Filtração eficiente (5 – 0,5 mícron)
Maximize a produtividade com a operação de início rápido.
Baixo nível de ruído (72–76 dBA)
Otimize o espaço de montagem
Aumente a capacidade de transporte com uma grande capacidade de volume.
Adaptador de hastes de alimentação de aço inoxidável, alumínio ou PE aspirado ou não aspirado com ou sem conexão flangeada
Funil/estação de alimentação
Mangueira flexível
Válvula de inicialização/parada remota
Sensor de nível
Recipientes
Transição da unidade para o equipamento seguinte
Bomba piPREMIUM 64, 2,5–3,51 Nl/s
Bomba piPREMIUM 100, 5–7 Nl/s
Bomba piPREMIUM 200, 10–14 Nl/s
Bomba piPREMIUM 400, 20–28 Nl/s
Bomba piPREMIUM 600, 30–42 Nl/s
Bomba piPREMIUM 800, 40–56 Nl/s
Bomba piPREMIUM 1200, 60–84 Nl/s
Bomba piPREMIUM 1600, 80-112 Nl/s
A Piab pode entregar unidades em 2-4 semanas após o recebimento do pedido.
100-4000kg/h, dependendo da distância e do tamanho do transportador/bomba/filtro e do produto a ser transportado.
Temos filtros diferentes para necessidades diferentes.
Haste plissada. Filtro tipo haste rígida com grau de filtração igual a 0,5 µm feito de PE e PUR com membrana de PTFE. Versões em preto e em branco.
Plissado. Grau de filtração igual a 0,5 μm. Um filtro de PUR e poliéster rígido com membrana de PTFE. Cor cinza.
Têxtil. Bolsa de filtro com grau de filtração igual a 0,5 µm feita de poliéster e membrana de ePTFE. Cor cinza claro.
Eles podem transportar produtos entre pó fino e grânulos de plástico e de material de fluxo livre e material seco sem fluxo livre.
Sim, pode. Um sensor de nível, incluindo a válvula elétrica/pneumática, será integrado a ele. 110VAC ou 24VDC são integrados.
Sim, toda a tubulação e todos os componentes são métricos.
A bobina tem controle pneumático que controla o tempo de sucção e descarga.
Também pode ser sem controle. Nesse caso, o usuário final precisará fornecer a sequência de operação – controle de PLC.
Uma unidade de válvula elétrica/pneumática pode ser fornecida (para converter o sinal elétrico em saída pneumática para sinalizar o Piab).
Inicie o controle Piab por meio da válvula pneumática de inicialização/parada.
A bomba de vácuo inicia ao mesmo tempo em que a aba/porta inferior fecha e o recipiente de pulso de retorno (localizado no interior da parte superior do transportador) é carregado com ar comprimido (pressão da linha). O tempo de sucção se inicia (ajustável entre 1 e 30 segundos por meio do temporizador pneumático).
Quando o tempo de sucção termina, o controle entra em ciclo de descarga (ajustável entre 1 e 30 segundos), a bomba de vácuo para, a aba/porta inferior abre e o pulso de retorno limpa o filtro. E, depois disso, ele reiniciará até que a unidade esteja desligada.
Assista ao nosso vídeo.
Ra 0,6 μm ou melhor.
Dependendo do tipo de filtro existem recomendações diferentes. Por favor, leia as instruções de limpeza no manual correspondente para o transportador a vácuo.
Sim, são.
A bomba de vácuo Piab movida a ar maximiza a eficiência energética ao usar a tecnologia COAX®. Não produz nenhum calor.
Pouca manutenção devido à pequena quantidade de peças.
Filtração eficiente (5 – 0,5 mícron)
Maximize a produtividade com a operação de início rápido.
Baixo nível de ruído (72–76 dBA)
Otimize o espaço de montagem
Aumente a capacidade de transporte com uma grande capacidade de volume.
Hastes de alimentação de aço inoxidável, alumínio ou PE, aspirado e não aspirado
Adaptador de alimentação com ou sem conexão flangeada
Funil/estação de alimentação
Mangueira flexível
Válvula de inicialização/parada remota
Sensor de nível
Recipientes
Transição da unidade para o equipamento seguinte
A Piab pode entregar unidades em 2-4 semanas após o recebimento do pedido.
100-15.000kg/h, dependendo da distância e do tamanho do transportador/bomba/filtro e do produto a ser transportado.
Temos filtros diferentes para necessidades diferentes.
Eles podem transportar produtos entre pó fino e grânulos de plástico e de material de fluxo livre e material seco sem fluxo livre.
Sim, você pode se inscrever para receber amostras grátis em https://www.piab.com/valueline/
Sim, você pode encontrar preços e níveis de desconto em https://www.piab.com/Products/value-line/ (necessita de login)
Sim, as ventosas são. ≥ 30 pçs 15%, ≥100 pçs 30%
1 dia (pronta entrega)
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim, 12 encaixes de bronze os diferentes - G e roscas NPT, machos
Sim
Côncavo plano, 2-foles e 5-foles
ø20, 25, 30, 40, 50, 60, 75mm
Lábio levantando (ventosas planas) e viscosidade (ventosas de fole) são sinais claros de uma ventosa gasta
Eles não atingem níveis de vácuo tão profundos quanto os ejetores de multi estágios da Piab e o fluxo inicial é mais baixo.
Melhor que ejetores de único estágio convencionais, até 25-30% mais eficiente.
Sim, os ejetores Value Line® vêm em três designs: “Inline”, “T-design” e o “VL206 1/8” o qual é um corpo de alumínio com 2 cartuchos. O T-design é ideal quando o escape precisa ser canalizado para longe, e o VL206 1/8” é ideal quando um fluxo maior é necessário.
Não
Sim, nenhuma válvula de chapeleta é usada, por isso, ambas as versões funcionam bem em ambientes com poeira.
Sim, o T-design é apropriado para ambientes de sala limpa.
Os ejetores alcançam um nível de vácuo de: - kPa 70 / 21,0-inHg
Piab AB © 2021 •Aviso de privacidade
Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Quer você seja um usuário novo ou habitual, queremos que a Piab represente melhor o que é mais importante para você.