Blog: É seguro ou até mesmo possível transportar materiais secos em saltos altos?

Definitivamente, eu não recomendaria andar pela fábrica em saltos altos. A segurança deve sempre vir em primeiro lugar quando se trabalha em indústrias. Isso significa que você deve manter distância das indústrias de manufatura se gosta de usar saltos altos? Não - graças a automação e a Indústria 4.0 - você não precisa se afastar.
A Indústria 4.0 está na pauta da gestão há algum tempo, mas o que vemos no mundo real está bem longe do que está sendo discutido. Hoje, cerca de 50% do nosso negócio de transporte a vácuo é gerado ao ajudar nossos clientes a converter processos com base no manuseio manual de materiais (sementes, pós ou grãos transportados pela equipe operacional em baldes ou contêineres) em processos automatizados com base na tecnologia de transporte a vácuo. Materiais secos na forma de pós ou grãos - qualquer coisa de ovo desidratado a metal atomizado a pílulas para dor de cabeça - podem ser transportados por transportadores a vácuo. No histórico da Indústria 4.0, esse primeiro estágio resultou em melhorias significativas na produtividade e segurança de nossos clientes. Nosso mais recente lançamento – piFLOW®p SMART - representa a próxima etapa desta transformação industrial. Com este produto mais recente, aprimoramos ainda mais a automação.
Graças a introdução do aprendizado de máquina, após alguns ciclos, o piFLOW®p SMART terá descoberto com que tipo de material está lidando e se ajustará automaticamente para otimizar como o material está sendo transportado. Não há mais a necessidade de os operadores reajustarem as configurações entre diferentes lotes de materiais. O piFLOW®p SMART fará isso para você com maior precisão do que o operador mais experiente pode oferecer.
Nosso primeiro passo nos levou a distnaciar o operador da tarefa de transportar material manualmente de A para B. Agora, estamos distanciando o operador de ajustar manualmente o transportador, fazendo com que o transportador se ajuste automaticamente. Por fim, é seguro e operacionalmente possível transportar materiais secos em saltos altos, a uma distância segura da linha de produção, onde é possível acompanhar o desempenho do fluxo de material em uma tela sensível ao toque.