Historie sukcesów

Kenos KVG grippers to improve productivity in metal sheet handling
By using Piab's Kenos® KVG grippers, Automation Technology designed and built a folding, joining, assembly, and riveting line for galvanized sheets, optimizing not only cycle times but also operator safety.
Rozwiązanie do paletyzacji kartonów firmy Piab zwiększyło wydajność firmy Steelgran o 35%
Chwytak piankowy Kenos® KVGL firmy Piab poprawił o 35% cykl pracy robotów na końcu linii produkcyjnej hiszpańskiej firmy Steelgran Componentes S.A.

Chwytaki piankowe Kenos® do szybkiego przenoszenia beczek z farbą
Korzystając z chwytaków piankowych Kenos® KVG120 Piab, firma Dromont Group zaprojektowała skuteczny system pick-and-place (podnoszenia i umieszczania) na linii produkcyjnej farb dużego brytyjskiego przedsiębiorstwa chemicznego.

Bezpieczna paletyzacja mokrych akumulatorów do pojazdów dzięki przyssawkom o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab
Przyssawki o wysokiej sile tarcia DURAFLEX® firmy Piab odgrywają ważną rolę w systemie pick-and-place (podnieś i umieść) firmy Gruppo Esea dla jednego z głównych producentów akumulatorów samochodowych.

Wysoka elastyczność i bezpieczne mocowanie w aplikacji kosmetycznej dzięki chwytakowi cobot firmy Piab
Firma Effedi Automation wybrała chwytak piCOBOT®, technologię próżniową COAX® i przyssawki BX firmy Piab, aby bezpiecznie i efektywnie obsługiwać operacje paletyzacji w wiodącej firmie kosmetycznej.

Dostarczanie czystego cukru za pomocą przenośnika próżniowego piFLOW®p firmy Piab
W celu poprawy jakości produktów i zapobiegania stratom wiodący indyjski producent MB Sugar zaufał...

Automatyczne przenoszenie paczek herbatników za pomocą technologii podciśnienia Piab
Firma Tecno Pack SpA zaprojektowała i zbudowała uchwyty, korzystając z przyssawek i pomp próżniowych Piab…

Nowe oblicze intralogistyki
Unikalne, inteligentne rozwiązanie, które automatyzuje intralogistykę i przenoszenie materiałów od momentu przyjęcia do gotowych elementów na poszczególnych liniach produkcyjnych, zostało stworzone...

Zespół marzeń: Sidebot Wyzo w połączeniu z niezwykle lekkim chwytakiem Mini Cobot (MCG) firmy Piab
Przy maksymalnym ładunku jednego kilograma, jaki obsługuje sidebot Wyzo, waga chwytaka ma kluczowe znaczenie. Dlatego niezwykle lekki chwytak Piab Mini Cobot (MCG) o masie 270 g sprawdza się idealnie.
Od podłoża do wysokości 20 metrów: Zautomatyzowany system firmy Piab przenosi proszek do zaprawiania nasion kukurydzy na czwarty poziom
Firma Bayer Hungaria Kft. korzysta z zalet zautomatyzowanego rozwiązania firmy Piab w transporcie proszków do powlekania nasion kukurydzy. Wdrożenie przenośników piFLOW®f firmy Piab wyeliminowało potrzebę obsługi ręcznej.

Cztery dekady pracy — trwająca historia przenośników
Aby uczcić 70. rocznicę powstania firmy Piab, dział transportu podciśnieniowego ogłosił konkurs na najstarsze, wciąż działające urządzenie do transportu materiałów sypkich Piab. No i je znaleźli...
Increasing palletising cycles in a food application.
MAXPRO achieved great advantages in bag handling with Piab's Kenos® KVGL gripper...

Increased productivity in the packaging and palletising of boxes.
Using Piab's KVG and KVGL series of Kenos® grippers, Eklego designed and manufactured a state-of-the-art end-of-line system...

Automatyczna paletyzacja opakowań w przemyśle spożywczym
Przyssawki BX wykonane z podwójnego materiału Duraflex® i wykorzystujące technologię próżniową COAX® firmy Piab umożliwiają firmie Tradicional Panadera paletyzację kartonów o różnych rozmiarach za pomocą tego samego chwytaka.

Elastyczne i wydajne przenoszenie prowadnic z surowego drewna w systemie taśmowania
Przy wykorzystaniu chwytaków Kenos® KVG Piab firma Officina Meccanica Sestese SpA zaprojektowała i wyprodukowała maszynę do pakowania końcowego zainstalowaną w jednej z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej — producenta komponentów do przemysłu meblarskiego.

Radość picia kawy dzięki urządzeniu firmy Piab do transportu materiałów sypkich w Minges Coffee Roasters
Kapsułki i saszetki z kawą od Minges Coffee Roasters zostały prosto i sprawnie przygotowane dzięki przenośnikowi piFLOW®f firmy Piab…

Zwiększenie produktywności składania opakowań w zakładzie weterynaryjnym
Firma Cob-Solution zaprojektowała i zbudowała system przenoszenia i otwierania opakowań kartonowych przy wykorzystaniu przyssawek B52XP i pompy piCOMPACT23 SMART marki Piab dla Rao Farmaceutici, sycylijskiej apteki weterynaryjnej, która inwestuje w e-commerce i sprzedaż w całej Europie.

Centrum dystrybucji dm opiera się na przyssawkach firmy Piab
dm to obecnie największy sprzedawca drogeryjny w Europie. Centrum dystrybucyjne w Weilerswist w Niemczech rozpoczęło działalność w 2009 roku. Każdego dnia dostarczanych i kompletowanych jest tam średnio 3500 palet. Duża część palet jest depaletyzowana za pomocą przyssawek DURAFLEX® BX52P firmy Piab i wprowadzana do łańcucha komisjonowania. Przyssawki są wyjątkowo wytrzymałe i umożliwiają bardzo wysoką częstotliwość cykli przy zachowaniu bezpiecznego chwytania.

Transport części mebli za pomocą chwytaka firmy Piab jest dziecinnie prosty
Firma GO GmbH w Hemmoor, która zajmuje się budową maszyn, poszukiwała uniwersalnego chwytaka, którego można by użyć do układania części mebli luzem oraz zapakowanych na paletach, jak i też samych palet. Jako rozwiązanie...

Piekarnia przemysłowa Austerschmidt w Niemczech automatyzuje przenoszenie nasion dzięki urządzeniom do transportu materiałów sypkich firmy Piab
Chęć wsparcia pracowników i uważne wykorzystanie zasobów skłoniły piekarnię przemysłową Austerschmidt w Niemczech do zmiany procesu przenoszenia nasion z ręcznego na automatyczny. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®f firmy Piab uznali za kluczowe narzędzia.