Numer przedmiotu: Kenos® MiniGrip KMG
Kenos® MiniGrip - KMG
KMG to chwytak piankowy, który można dopasować do zastosowań z małym prześwitem w przypadku EOAT podobnych do przyssawki. Jego piankowa powierzchnia zapewnia uniwersalne możliwości chwytania różnych przedmiotów bez konieczności dopasowania narzędzia. W przypadku nierównych wysokości warstw urządzenie KMG można wyposażyć w kompensatory poziomu bez konieczności wymiany elementów montażowych.Urządzenie generujące podciśnienie można zainstalować bezpośrednio na chwytaku Kenos® KMG lub w jego pobliżu aby uzyskać maksymalną wydajność.Rozwiązanie Kenos® KMG jest dostępne w wersji okrągłej i prostokątnej, dzięki czemu zapewnia pewne i bezpieczne chwytanie nawet nierównych i szorstkich powierzchni, a także tych o wyrazistej strukturze lub fakturze. Można go używać do chwytania przedmiotów wykonanych z porowatych i nieporowatych materiałów.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Pewne i bezpieczne chwytanie przy zastosowaniu podciśnienia.
- Wersja okrągła: Dostępne ze średnicą 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm i 70 mm. Możliwość wyboru ograniczenia przepływu lub zaworu zwrotnego.
- Wersja prostokątna: Dostępne w czterech rozmiarach: 20 × 80 mm, 20 × 120 mm, 40 × 60 mm, 40 × 100 mm. Dzięki wielu otworom zasysającym konieczne jest jedynie częściowe pokrycie powierzchni chwytaka, a ponadto możliwe jest chwytanie kilku elementów.