System chwytaków próżniowych Kenos®

Kenos® to wiodąca marka chwytaków próżniowych do dużej powierzchni. Są one zaprojektowane i zoptymalizowane do różnych zastosowań: przy pakowaniu, obsłudze drewna, żywności itp. Ta grupa produktów stanowi elastyczne rozwiązanie w zakresie manipulowania kilkoma produktami o różnych kształtach, wymiarach i zwartości. Większość systemów chwytaków można wyposażyć w zintegrowany lub niezależny generator próżni (z pompą lub dmuchawą bocznokanałową). Zintegrowany generator podciśnienia jest modułowym, wielostopniowym eżektorem COAX® wykonanym w najbardziej energooszczędnej technologii dostępnej na rynku. Jeżeli jest to konieczne, ilość eżektorów można w bardzo prosty sposób zwiększyć, nawet po instalacji. Okładzinę systemu chwytaków próżniowych KVG wykonano z pianki technicznej (dostępna jest również pianka z materiału zatwierdzonego przez FDA). Pianka może mieć różną grubość i może być wyposażona w otwory. Chwytak KVG120C można wyposażyć w przyssawki serii DURAFLEX® lub Value Line® o wymiarach 35-60 mm.
System chwytaków próżniowych Kenos®
22 produktów