Kenos® FlexiGrip - KFG - 1
Kenos® FlexiGrip - KFG - 2
Kenos® FlexiGrip - KFG - 3
Kenos® FlexiGrip - KFG - 4
Kenos® FlexiGrip - KFG - 5
Numer przedmiotu: Kenos® FlexiGrip KFG

Kenos® FlexiGrip - KFG

KFG to podciśnieniowy chwytak piankowy, którego można używać jako pojedynczego chwytaka dla robota i kobota, a także jako narzędzia końcowego (EOAT) robota przemysłowego. Jego piankowa powierzchnia zapewnia uniwersalne możliwości chwytania różnych produktów bez konieczności dopasowania narzędzia. Modułowa konstrukcja oferuje elastyczność, a co za tym idzie, szybką i łatwą konfigurację w razie zmiany produktu, a także prostą integrację z wykorzystywanym sprzętem.Rozwiązanie KFG jest dostępne w formacie okrągłym i prostokątnym z ograniczeniem przepływu, zaworem zwrotnym lub technologią chwytania worków. Umożliwia pewne i stabilne chwytanie nawet nierównych i szorstkich powierzchni, a także tych o wyrazistej strukturze lub fakturze. Można go używać do chwytania przedmiotów wykonanych z porowatych i nieporowatych materiałów.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Urządzenie jest dostępne w trzech różnych wersjach: z zaworem, ograniczeniem przepływu i możliwością chwytania elastycznych worków.
  • Wersja z ograniczeniem przepływu jest wyposażona w skalibrowaną regulację otworu, może się obracać w zakresie 360°, jest smukła i lekka, a ponadto jest odpowiednia do pracy z wysoką prędkością.
  • Wersja z zaworem jest wyposażona w samoregulujące zawory zwrotne, może chwytać pojedyńczy produkt, nie obejmując całej powierzchni lub warstw produktu, jest odporna na kurz i może się obracać w zakresie 80°.
  • Chwytak do worków można skonfigurować z normalną ramą na miękkie torebki lub dodatkową ramą na ciężkie, wypełnione płynami.
  • Rozwiązania KFG można używać w centralnych i rozproszonych systemach podciśnieniowych.
  • Rozwiązanie typu plug & play z interfejsem UR cap do robotów UR.
  • Wersja okrągła: Dostępne ze średnicą 80 mm i 100 mm.
  • Wersja prostokątna: Dostępne w wymiarach 80 mm × 80 mm oraz 120 mm × 120 mm.