Kenos® vacuum gripper – KBC - 1
Numer przedmiotu: Kenos® vacuum gripper KBC

Kenos® vacuum gripper – KBC

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • KBC został zaprojektowany tak, aby zaspokoić potrzeby przemysłu opakowaniowego.
  • Jest specjalnie dedykowany do obsługi opakowań typu flow pack, worków z żywnością i małych woreczków. Jest dosyć wydajny dla szybkiego i bezpiecznego przenoszenia woreczków z płynami.
  • KBC oferuje dwie możliwości: może być dostarczany z generatorem próżni wykorzystującym technologię Piab COAX® lub zewnętrzny generator próżni (pompa/dmuchawa).
  • Technologia Piab COAX® zapewnia bardzo wysoką wydajność ssania w połączeniu z rozsądnym zużyciem powietrza.
  • Dzięki specjalnej konstrukcji, KBC oferuje szeroki wybór plastikowych przyssawek przystosowanych do różnego rozmiaru i ciężaru worków oraz torebek. Dostępne są również różne kształty dostosowane do potrzeb użytkownika.
  • Unikalną cechą KBC jest brak gumy uszczelniającej, co stanowi dużą zaletę dla klienta: Nie potrzebujesz żadnych części zamiennych! Do konserwacji nie ma potrzeby zatrzymywania urządzenia.
  • Przyssawki plastikowe wykonane są z PEHD