Numer przedmiotu: 0232349
8 Warianty
Zawór zwrotny do dmuchaw i chwytaków o dużej powierzchni, 5 przyłączy, G 1 1/4”
Kenos Reverse Valves (2x3/2) to zawory do podciśnienia ze sterowaniem pneumatycznym 2x3/2, które są stosowane w maszynach wytwarzających podciśnienie, takich jak dmuchawa bocznokanałowa.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0208963
0208964
0208965
0208966
0232349
0222793
0216866
0232350
Funkcje
- Mogą pracować w funkcji ssania, przedmuchu lub w trybie neutralnym, w zależności od operacji.
- Są one wykonane z anodyzowanego aluminium z uszczelkami POM-C.
- W celu zapewnienia optymalnej pracy i zwiększonej żywotności dmuchawy w połączeniu z wieloma chwytakami Kenos®.