Numer przedmiotu: 0210344
3 Warianty
Zawór zwrotny do dmuchaw podłączonych bezpośrednio do KVG120 i KVG150, montaż bezpośredni, G 2”
Zawory zwrotne Kenos (DM) to zawory do podciśnienia ze sterowaniem pneumatycznym 3/2, które są używane z maszynami wytwarzającymi próżnię, takimi jak dmuchawa bocznokanałowa. Zawory zwrotne Kenos (DM) umożliwiają bezpośredni montaż do chwytaka KVG120 i KVG150.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0232324
0232325
0210344
Funkcje
- Są to zawory typu Plug and Play, podłączone bezpośrednio nad złączami próżniowymi w KVG120 i KVG150.
- Posiadają funkcje zasysania lub szybkiego uwalniania produktu w zależności od operacji.
- Są one wykonane z anodyzowanego aluminium z uszczelkami POM-C.