piCOBOT® L dla Universal Robots - 1
piCOBOT® L dla Universal Robots - 2
piCOBOT® L dla Universal Robots - 3
Numer przedmiotu: piCOBOT® L for Universal Robots

piCOBOT® L dla Universal Robots

piCOBOT® L to wyjątkowo wydajna pompa próżniowa, która zapewnia maksymalną skuteczność podnoszenia przez koboty oraz małe roboty przemysłowe pracujące w trudnych warunkach. Zwiększa wydajność, umożliwiając szybkie ruchy w takich zastosowaniach, jak pakowanie, paletyzacja, montaż części oraz wsparcie maszyn. Ponieważ piCOBOT® L jest kompatybilny z szeroką gamą chwytaków — od standardowych oraz niestandardowych rozwiązań Piab po zaprojektowane pod kątem specyficznych wymagań — cechuje go niezrównana elastyczność.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Lekka konstrukcja z niską wysokością, a jednocześnie znakomita wydajność i niezawodność. Zgodność z IP65 umożliwia użytkowanie w trudnych warunkach.  
  • Łatwy dostęp do najważniejszych części usprawnia czyszczenie.  
  • Niezwykle mocny, wyposażony w maksymalnie cztery eżektory COAX® SX42, co umożliwia obsługę ładunku o masie do 16 kg (35 funtów).  
  • Dostępność oprogramowania UR Plug & Play (URCap) dla systemów operacyjnych Polyscope 5 i Polyscope X umożliwiają szybką oraz łatwą instalację i programowanie.
  • Interfejsy mechaniczne i elektryczne. Wykonany specjalnie dla robotów współpracujących Universal Robots (UR3, UR3e, UR5, UR5e, UR10, UR10e i UR16e).
  • Rozwiązanie kompatybilne z szerokim asortymentem w pełni przystosowanych chwytaków o różnych funkcjach i rozmiarach — od standardowych lub niestandardowych modeli Piab po zaprojektowane pod kątem specyficznych wymagań.