Numer przedmiotu: piCOBOT® for Universal Robots
piCOBOT® dla Universal Robots
piCOBOT® to kompaktowa i niezwykle wydajna w stosunku do swojego rozmiaru pompa próżniowa. Zapewnia najwyższą wydajność w zastosowaniach z robotami współpracującymi, czyli kobotami, takich jak tworzenie zestawów i wybieranie pojemników. Eżektor jest zasilany wielostopniową technologią COAX® firmy Piab i został wyposażony w zintegrowane sterowniki, co umożliwia łatwą instalację, elastyczne programowanie i stałe monitorowanie. W celu zwiększenia elastyczności i dostosowania tego rozwiązania do indywidualnych potrzeb oferujemy szereg akcesoriów.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Wyjątkowa wydajność i możliwości podnoszenia w stosunku do małej oraz lekkiej konstrukcji.
- Ładowność do 7 kg (15 funtów).
- Dostępność oprogramowania UR Plug & Play (URCap) dla systemów operacyjnych Polyscope 5 i Polyscope X umożliwiają szybką oraz łatwą instalację i programowanie.
- Zintegrowane funkcje wydłużające okres eksploatacji i niezawodność.
- Interfejsy mechaniczne i elektryczne kompatybilne z robotami współpracującymi Universal Robots (UR) (UR3, UR3e, UR5, UR5e, UR10, UR10e i UR16e).
- Rozwiązanie wyposażone w szeroki asortyment w pełni przystosowanych chwytaków o różnych funkcjach i rozmiarach — od standardowych oraz niestandardowych modeli Piab po zaprojektowane pod kątem specyficznych wymagań.