Nowy design
piCOBOT® dla ABB - 1
Nowy design
piCOBOT® dla ABB - 2
Nowy design
piCOBOT® dla ABB - 3
Nowy design
piCOBOT® dla ABB - 4
Numer przedmiotu: piCOBOT® for ABB

piCOBOT® dla ABB

piCOBOT® to kompaktowa i niezwykle wydajna w stosunku do swojego rozmiaru pompa próżniowa. Zapewnia najwyższą wydajność w zastosowaniach z robotami współpracującymi, czyli kobotami, takich jak tworzenie zestawów i wybieranie pojemników. Eżektor jest zasilany wielostopniową technologią COAX® firmy Piab i został wyposażony w zintegrowane sterowniki, co umożliwia łatwą instalację, elastyczne programowanie i stałe monitorowanie. W celu zwiększenia elastyczności i dostosowania tego rozwiązania do indywidualnych potrzeb oferujemy szereg akcesoriów.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Wyjątkowa wydajność i możliwości podnoszenia w stosunku do małej oraz lekkiej konstrukcji. Ładowność do 7 kg (15 funtów).
  • Wtyczka ABB GoFa umożliwiająca szybką i łatwą instalację/wdrożenie oraz programowanie, kompatybilna z serią GoFa CRB 15000.
  • Interfejsy mechaniczne i elektryczne kompatybilne z robotami współpracującymi ABB (seria GoFa CRB 15000).
  • Rozwiązanie wyposażone w szeroki asortyment w pełni przystosowanych chwytaków o różnych funkcjach i rozmiarach — od standardowych oraz niestandardowych modeli Piab po zaprojektowane pod kątem specyficznych wymagań.