Numer przedmiotu: piCOBOT® for ABB
piCOBOT® dla ABB
piCOBOT® to kompaktowa i niezwykle wydajna w stosunku do swojego rozmiaru pompa próżniowa. Zapewnia najwyższą wydajność w zastosowaniach z robotami współpracującymi, czyli kobotami, takich jak tworzenie zestawów i wybieranie pojemników. Eżektor jest zasilany wielostopniową technologią COAX® firmy Piab i został wyposażony w zintegrowane sterowniki, co umożliwia łatwą instalację, elastyczne programowanie i stałe monitorowanie. W celu zwiększenia elastyczności i dostosowania tego rozwiązania do indywidualnych potrzeb oferujemy szereg akcesoriów.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Wyjątkowa wydajność i możliwości podnoszenia w stosunku do małej oraz lekkiej konstrukcji. Ładowność do 7 kg (15 funtów).
- Wtyczka ABB GoFa umożliwiająca szybką i łatwą instalację/wdrożenie oraz programowanie, kompatybilna z serią GoFa CRB 15000.
- Interfejsy mechaniczne i elektryczne kompatybilne z robotami współpracującymi ABB (seria GoFa CRB 15000).
- Rozwiązanie wyposażone w szeroki asortyment w pełni przystosowanych chwytaków o różnych funkcjach i rozmiarach — od standardowych oraz niestandardowych modeli Piab po zaprojektowane pod kątem specyficznych wymagań.