Chwytaki próżniowe do worków

Chwytaki próżniowe KSG i KBC zostały zaprojektowane do niezawodnego przenoszenia wszystkich typów worków, od wytrzymałych po cienkie opakowania. Dostępne w różnych rozmiarach, dostosowują się do Twoich potrzeb. KSG można skonfigurować z wieloma opcjami pianki, aby zmaksymalizować wydajność uszczelnienia i trwałość, a także ze zintegrowanymi lub zewnętrznymi źródłami podciśnienia. KSG można nawet wyposażyć w niestandardowe flansze wibracyjne do automatycznego opróżniania worków. Jest idealny do ciężkich, papierowych worków wypełnionych żywnością, cementem oraz innymi rzeczami. KBC charakteryzuje się specjalną konstrukcją do bezpiecznej obsługi cienkich i ciężkich, plastikowych worków wypełnionych płynem. Obie serie są konfigurowalne. Podobnie jak w przypadku wszystkich rozwiązań Kenos, Piab zaleca i może zapewnić testy, aby zapewnić najlepszą wydajność dla Twojego procesu.
Chwytaki próżniowe do worków
7 produktów