Numer przedmiotu: 3350011B
2 Warianty
Suction cup OC60x140 Nitrile, 3/8" NPT female
Odpowiednia do przenoszenia podłużnych przedmiotów o powierzchniach płaskich lub zakrzywionych.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
60x140 mm
Numer przedmiotu: 3350011B
Dopasowywanie
G 3/8" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 3350011
3/8" NPT fêmeaAl
Numer przedmiotu: 3350011B
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Odpowiednia do przenoszenia podłużnych przedmiotów o powierzchniach płaskich lub zakrzywionych.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie.
- Grubościenna warga o dużej trwałości.